Interfaccia IO-Link
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
Interfaccia IO-Link
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- Per una semplice e veloce parametrizzazione e messa in servizio dei dispositivi IO-Link
- Connettori M12 robusti da campo per USB, alimentazione e comunicazione del sensore
- LED ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato i commutazione e anomalia
- Per la connessione di sensori compatibili con IO-Link ad un PC
- Lettura di attuali valori letti, valori del processo e impostazioni dei parametri
Applicazione
Applicazione | parametrizzazione e analisi di dispositivi |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 1100; (USB) |
Classe di isolamento | III |
Alimentazione sensore | 24 V DC |
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,65 |
---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,15 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2; (porta IO-Link Class A : 1 x 2) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 2; (porta IO-Link Class A: 1 x 2) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 150 |
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; USB |
---|---|
Numero delle interfacce USB | 1 |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 1 |
Versione | USB 2.0 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 388,3 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA; Presa: PA; dado di fissaggio: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - AUX
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - IO-Link
Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - USB
; codifica: B |