- moneo : la plate-forme IIoT
- Nos produits
- moneo appliance
moneo appliance : le matériel
La solution pour l’exploitation du logiciel moneo
moneo appliance simplifie significativement la mise en service et l’exploitation de moneo. En peu de temps, l'appareil peut être fourni et l'installation des modules moneo peut débuter sans expertise informatique.
Le matériel fournit une puissance de calcul et une capacité de mémoire suffisantes - il est possible de choisir entre deux versions (QHA210 et QHA300). Grâce au système de gestion d’appareils (Appliance Management System - AMS), les tâches « d’hygiène informatique » peuvent être facilement réalisées. Il est ainsi possible d’installer les mises à jour pour tous les modules moneo, de créer et rétablir des sauvegardes de données et de visualiser les informations sur l’état de moneo appliance et des services moneo. De plus, le QHA300 offre plus de performance et est ainsi optimisé pour les applications d’analyse et de DataScience.
L’accès à moneo et à l’AMS se fait au moyen de navigateurs web courants.
Des fonctions de sécurité intégrées assurent l’intégrité des applications ainsi que la protection des données.
moneo appliance – la solution clé en main pour votre production
- Simple : entièrement pré-installé, mise en service sans expertise en informatique dans un réseau de production ou un centre de calcul
- Pratique : fonctions intégrées de maintenance informatique (mises à jour, sauvegarde et support)
- Sûr : matériel robuste avec interfaces standards et logiciel pré-installé pour une plus grande sécurité des process et un fonctionnement fiable - disponible en deux versions
- Centralisé : point de réseau pour la collecte et la préparation de données
moneo appliance est le matériel optimal pour l’exploitation du logiciel moneo.
A noter : pour le fonctionnement des produits moneo, les licences requises sont à commander séparément
Licences moneo pour moneo appliance
Conditions pour l’accès au système de gestion d’appareils Navigateur Web : Google Chrome ou Mozilla Firefox