• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Afficheur plug and play pour un meilleur aperçu

Afficheur LCD 7" TFT robuste pour les engins mobiles pour l'affichage universel des signaux vidéo analogiques​

  • Affichage universel des signaux vidéo analogiques
  • Boîtier étanche à l'eau et résistant aux intempéries avec protection IP 66 / IP 67
  • Système vidéo PAL/NTSC
  • Raccordement direct de 2 caméras à 4 caméras via répartiteur vidéo
  • Tension d'alimentation de 18...30 V DC
  • Homologation de type E4

Afficheur plug and play pour un meilleur aperçu
Sur la plupart des engins mobiles, une vue panoramique ou encore la surveillance de l'angle mort serait impensable sans système moniteur/caméra. En plus des caméras robustes O2M2 et O3M2, ifm offre désormais des afficheurs plug and play adaptés.

Optimisé pour engins mobiles
La série d'afficheurs étanche à l'eau s'adapte automatiquement aux différentes conditions de lumière ambiante. L'afficheur WVGA est équipé d'un réglage automatique de la luminosité avec sélection jour/nuit réglable. Tous les réglages peuvent être effectués via le large menu de service, par ex. le changement automatique de la caméra si le clignotant est mis ou si la marche arrière est enclenchée. En combinaison avec la caméra 3D intelligente O3M2, il est aussi possible d'afficher des obstacles situés sur le trajet et des informations concernant le véhicule.

Fonctions et avantages

Easy-to-use
Le système préconfiguré ne nécessite que la tension d'alimentation pour être immédiatement opérationnel. Les caméras sont raccordées via un connecteur M16, elles sont reconnues automatiquement et fournissent immédiatement une image à l'afficheur. Aucune configuration n'est nécessaire pour un fonctionnement simple.

Structure robuste
La série d'afficheurs est en aluminium et en plastique résistant aux chocs et aux intempéries.Ils conviennent parfaitement à l’utilisation en cabine comme dans les poids lourds, les grues ou les chariots élévateurs, mais aussi pour l'utilisation dans les cabines ouvertes des engins de chantier. Tous les afficheurs sont équipés d'une protection contre la sous-tension, les surcharges et l'inversion de polarité.

Larges possibilités de réglage
Le menu de service offre de nombreuses possibilités de réglage pour une intégration optimale dans les machines mobiles. Les caméras peuvent par ex. être activées automatiquement via les entrées TOR. Le rétro-éclairage peut être automatiquement ajusté à la lumière ambiante via le capteur de luminosité dans les limites librement réglables. Les valeurs de luminosité et de contraste peuvent également être configurées manuellement. Visibilité optimale dans l'obscurité grâce au mode nuit rouge ou bleu. De plus, des lignes de référence horizontales et verticales ou une grille peuvent être affichées, par ex. en tant qu' aide au positionnement ou aide au stationnement.