• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Plateforme IIoT moneo : La Digitalisation facile

Une évaluation en continue des données process est la base pour prendre les meilleures décisions d'entreprise à long terme. Pour obtenir les informations importantes de la production, la connexion fiable des capteurs à l'infrastructure informatique est essentielle.

moneo, la puissante plateforme IIoT, fait le lien entre les deux mondes de manière efficace et permet ainsi d'entrer facilement dans l'évolution numérique.

Le concept modulaire de moneo propose une sélection d'applications différentes, faciles à utiliser et pouvant être combinées entre elles. Du paramétrage de capteurs à la maintenance préventive conditionnelle, moneo offre ainsi toutes les caractéristiques d’un logiciel IIoT prêt pour l’avenir.

moneo est totalement flexible et s’adapte à chacun de vos besoins. Vous décidez individuellement les fonctions dont vous avez besoin et n’activez que les modules nécessaires. C’est aussi simple que ça. Autrement dit : moneo est grand … mais il ne prend jamais plus de place que nécessaire. C’est ce que nous appelons « simply made for you ».

Le système modulaire : votre moneo a précisément la taille que vous souhaitez.

Avec moneo, faites l’expérience de la facilité de l’optimisation des process assistée par ordinateur. moneo est la plate-forme tout-en-un pour tous ceux qui souhaitent interagir de manière préventive avec leurs installations. Evaluez les informations, adaptez les paramètres. Le tout dans un seul logiciel.

moneo OS : la plate-forme IIoT

Élément central et outil de gestion pour toutes les applications moneo. L’intégration intelligente des appareils permet de créer une représentation numérique de l’installation. Outil de calcul des modèles de flux de données avec fonction d’alarme automatique.

moneo infopoints : le volume de données

Applications évolutives grâce à l’ajout de licences par lot de données

moneo edgeConnect : l’interface de communication

Convertit les données des capteurs en informations lisibles et comble le fossé entre OT et IT.

moneo RTM : le logiciel d’analyse

L’application de maintenance préventive conditionnelle pour la surveillance d’installations et la maintenance en temps réel. Les analyses de données à grande échelle permettent de réduire les temps d’arrêt, avec une planification plus efficace de la maintenance et une optimisation des coûts des process de fabrication.

moneo DataScience Toolbox : l’intelligence artificielle

La boîte à outils intelligente pour la surveillance et l’optimisation intelligentes des process de fabrication avec avertissements et alarmes précoces.

moneo configure : le progiciel de paramétrage

L’application pour paramétrer et gérer les appareil IO-Link et les maîtres IO-Link d’ifm. Gestion IODD intégrée et indépendante du fabricant pour le paramétrage rapide de capteurs. Cockpit pour l’affichage parallèle de paramètres et de valeurs process.

moneo appliance : le matériel

Le matériel optimal avec logiciel pré-installé. En option dans le cadre des infrastructures existantes, simple à déployer dans le réseau de production. Mise en service facile sans expertise informatique. Nœud de réseau pour l’acquisition et le traitement des données. Maintenance continue du système grâce à la sauvegarde intégrée des données, aux mises à jour, au support et à l’enregistrement des données.

moneo starterkit : tester et démarrer

L’ensemble complet pour la surveillance d’état : Matériel et logiciel adaptés l’un à l’autre pour la surveillance et la planification préventive des besoins de maintenance.

moneo blue : L’application

L’application pour le paramétrage et le diagnostic des appareils IO-Link en production

Plus d’infos autour de moneo, la plateforme IIoT :