- Appareils IIoT
- Contrôleur IIoT
Contrôleur IIoT - un multitalent adapté à vos besoins
Vous souhaitez de la flexibilité pour la digitalisation d’installations et d’applications? Vous souhaitez prétraiter, comprimer et transmettre au cloud des informations sur les installations et des données de capteurs? Vous cherchez une solution pour exécuter des tâches de commande avec précision? Pas de problème - le contrôleur IIoT d’ifm est l’outil universel pour chacune de ces applications.
Pourquoi un contrôleur IIoT ?
Contrôleur IIoT en pratique : Aperçu des applications
En principe, le contrôleur IIoT peut être utilisé partout
- où des données sont détectées,
- des tâches de contrôle sont effectuées,
- des données doivent être envoyées vers un cloud ou un serveur sur site ou
- un système de visualisation librement programmable est nécessaire.
Tout-en-un | Sécurité | Différents clouds supportés | Flexible | Intégration IO-Link parfaite | Economies potentielles | Boîtier robuste |
Connecteur vers le cloud, visualisation et contrôleur puissant dans un seul appareil |
Cybersécurité faisant partie intégrante de la conception de l’appareil |
Le contrôleur IIoT supporte AWS et Anyviz |
Librement programmable via CODESYS V3.5 |
Accès «Plug & Work» au niveau d’entrées et sorties via Ethernet Toutes les valeurs process sont disponibles sous forme d’informations lisibles |
Tout-en-un : Différentes classes d’appareils combinées en un seul appareil Grâce à la variante avec IP65, des armoires électriques ne sont plus nécessaires |
Les boîtiers en aluminium moulé sous pression résistent même aux conditions extrêmes |