You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Capteurs d’analyse
  2. Capteurs de conductivité

Assurer la qualité et augmenter l'efficacité avec des capteurs de conductivité

Gruppenfoto LDL-Familie

La valeur de conductivité indique la capacité d'un matériau à conduire le courant électrique. Dans les industries de l'eau, de l'agroalimentaire et des boissons ainsi que dans d'autres secteurs, cette valeur est importante pour l'assurance de la qualité. Elle contribue par exemple à l'optimisation des process NEP ou encore au contrôle de la qualité de l'eau ultrapure. En outre, la conductivité peut également être utilisée comme indicateur pour séparer des phases individuelles.

Sujets

Avantages du produit

Design compact sans boîtier de contrôle supplémentaire
La série compacte LDL réunit le boîtier de contrôle et l'élément de mesure dans un seul boîtier. Cela libère de la place dans l'armoire électrique et réduit considérablement le câblage. Un câble de données coûteux entre l'élément de mesure et le boîtier de contrôle n'est pas non plus nécessaire.
Connecteur M12 standardisé au lieu d'un presse-étoupe sujet aux erreurs
Le connecteur M12 standardisé convainc par son étanchéité absolue et sa résistance aux sollicitations élevées dans les environnements aseptiques. De plus, les erreurs lors de la pose des fils dans la boîte de raccordement sont exclues.
Résistance durable grâce au boîtier en inox entièrement soudé et à l'indice IP69K
Avec leur boîtier robuste en acier inox, les capteurs de la série LDL convainquent par leur grande résistance et leur longue durée de vie. La raison à cela : l'absence de joints d'étanchéité, qui pourraient devenir poreux avec le temps, empêchant toute corrosion dans l'appareil.
Possibilités d'adaptation flexibles
La diversité des adaptateurs permet d'intégrer facilement le capteur par rétrofit ou dans de nouvelles installations. Cela vaut dès les petits diamètres de tuyaux à partir de DN25 grâce au raccord process G 1/2".
Plug & Work avec IO-Link
Le capteur est prêt quand vous l'êtes : Il suffit de déballer le LDL et de le brancher. La conductivité dans le fluide est immédiatement déterminée de manière fiable.
Certificat usine gratuit pour chaque capteur de conductivité
Le certificat usine est fourni avec tous les capteurs de conductivité LDL. Le numéro de série du capteur permet de le télécharger gratuitement sur notre site.

Connexion système

Nos capteurs de conductivité

LDL100

Le LDL100 est le bon choix pour l'identification des phases de process. La distinction entre différents fluides et l'identification de la phase de process qui en découle jouent un rôle décisif, en particulier dans l'industrie agroalimentaire. Les conductivités différentes des produits nettoyants, de l'eau de rinçage et du produit permettent leur détection facile et fiable par le LDL100. Un suivi clair du produit est ainsi assuré à tout moment.

LDL2xx

Les capteurs de conductivité de type LDL2xx représentent la solution appropriée pour une surveillance précise de NEP ou le dosage de détergents dans le nettoyage de pièces. Et ce, avec une grande précision sur toute l'étendue de mesure à partir de 100µS/cm.

LDL101

Le capteur de conductivité LDL101 est le bon choix lorsque la pureté de l'eau est cruciale pour la qualité du produit ou la fiabilité du process. Le capteur détecte la conductivité de l'eau à partir dune valeur de 0,04 µs/cm. Il est donc idéal pour les applications de filtration d'eau où l'on utilise de l'eau purifiée de tous types. Les applications possibles sont ici le traitement des eaux, le nettoyage de pièces et les systèmes d'alimentation critiques (eau de refroidissement).

Aperçu des domaines dapplication

Übersicht Leitfähigkeit Medien Produkte

Guide de choix : Aperçu des capteurs de conductivité et de leurs étendues de mesure

Les capteurs de conductivité à l'œuvre

Découvrez de première main, grâce à nos clients, les multiples possibilités d'utilisation des capteurs et la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter dans différents domaines d'application.

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Pas d'imprécision de mesure, contrairement à la transmission analogique où les conversions entre numérique et analogique sont multiples
  • Conductivité et valeur de température: deux valeurs sur un point de mesure
    • moins de points de mesure nécessaires
    • les coûts initiaux sont réduits
  • Résolution de mesure élevée sans mise à l'échelle
  • Surveillance de la qualité par:
    • affichage continu de l'état de lappareil
    • histogramme des heures de fonctionnement
    • mémoire interne pour les valeurs de conductivité/température min. et max
  • L'appareil de remplacement peut être reconnu par le maître IO-Link et paramétré automatiquement

Le saviez-vous ?

Pour une sortie analogique traditionnelle, une large étendue de mesure est mise à léchelle à 4...20mA. De ce fait, les plus petites variations de la conductivité peuvent souvent ne pas être détectées directement. Cela peut conduire à une non-détection des résidus de produits chimiques dans l'eau de rinçage ou dans le produit, ce qui peut mener dans le pire des cas à des rappels de produits. Par contre, avec IO-Link, la résolution de la valeur de conductivité est toujours mise à l'échelle de manière adaptée à l'étendue de mesure utilisée, ce qui garantit toujours la plus grande précision possible.

Comparaison de la résolution d'IO-Link et des signaux analogiques en µS/cm

Etendue de mesure
[µS/cm]
Résolution IO-Link Carte dentrée analogique pour API
LDL100 * LDL101 LDL200
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1000 1 0,1 1 0,3
< 10000 1 1 3
< 100000 10 10 25
< 500000 100 122
< 1000000 100 244

*L'étendue de mesure du LDL100 est limitée à 15000µS/cm.

Remarques sur le montage des capteurs de conductivité