• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Que sont les codeurs

Dans de nombreuses phases de fabrication et processus de production, dans les engins mobiles et dans le domaine des énergies renouvelables, les codeurs se sont établis en tant que détecteurs fiables. Pour la détermination conforme de vitesse, position, sens de rotation et angle de rotation, ils convertissent les mouvements de rotation en signaux numériques. Les codeurs fonctionnent au moyen d’une détection magnétique ou optoélectronique sans usure. A cette fin, ils sont dotés d’un disque d’impulsions fixé à l’arbre ou d’un support d’aimant mobile.

  • Détection de vitesse et d’angle à l’intérieur d’un tour
  • Signal d’impulsion
  • Un boîtier de contrôle est nécessaire
  • Pas de suivi de position en cas de coupure de courant
Codeurs
incrémentaux
  • Suivi absolu de la position même hors tension
Codeurs absolus
monotours
  • Détection de position sur plusieurs rotations
Codeurs absolus
multitours

Comparaison des codeurs

  Incrémental Incrémental
via IO-Link
Monotour absolu Multitour absolu Multitour absolu
via IO-Link
Vitesse
Résolution
Tours 1 1 1 1 / ∞ 1 /∞
Valeurs de position relatives absolues absolues absolues absolues
Infrastructure IO-Link
nécessaire
Mémoire de position en
cas de coupure de courant
Compatibilité avec bus de terrain
Immunité aux parasites
Complexité du paramétrage