• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Détecteurs capacitifs selon l’application
  2. Détecteurs sensitifs et boutons lumineux

Détecteurs sensitifs et boutons-poussoirs

Détecteur Type Technologie de sortie Portée Principe de fonction Avantages

KT50
Ø100, 6 mm DC PNP Fonction
NO
  • dynamique
  • statique
  • Commutation sans contact et sans pression mécanique
  • LED de confirmation visuelle
  • résistant aux impacts et à l'abrasion.
  • Enjoliveur disponible en différentes couleurs
  • Montage facile sur châssis ou panneau arrière

KT5 / KT6
M22 DC PNP, DC NPN NO / NF
  • Bistable
  • dynamique
  • statique
  • Paramétrables
  • Activation ergonomique par simple effleurant du détecteur.
  • Commutation non intentionnelle maîtrisée par temporisation à l'enclenchement.
  • Supprime un grand nombre d’accessoires nécessaires aux boutons mécaniques classiques.
  • Multiples possibilités de configurations, telles que couleur LED, type d’activation, NO/NF, etc. via IO-Link.
  • Sensibilité configurable en cas d'environnement humide ou d’activation avec gants.