Staffa di montaggio
E10734
ANGLE BRACKET M8
Staffa di montaggio
E10734
ANGLE BRACKET M8
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Per il montaggio su una superficie
Applicazione
Modello | per M8 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 14,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 25 x 33 x 23 |
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|