Sensore per cilindri con IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
Sensore per cilindri con IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
- Solo 1 sensore per 2 posizioni con cilindri a corsa breve
- Impostazione della posizione con un secondo LED
- Monitoraggio della qualità in linea con campo di rilevamento di 50 mm
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
- Monitoraggio di cilindri pneumatici critici mediante contatore dei cicli di commutazione
- Rapida localizzazione delle anomalie grazie a numerose funzioni diagnostiche
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Applicazione
Principio operativo | sensore ad effetto Hall; (funzione 3D) |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] | 50; (secondo l’applicazione) |
---|---|
Min. intensità di campo [mT] | 1 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1,25; (parametrizzabile) |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Errore di linearità IO-Link [%] | < 5 |
Risoluzione [mm] | 0,01; (secondo l’applicazione) |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Punti di commutazione; Funzione di contatore; Funzione di diagnostica |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Versione IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1395 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 13,6 |
---|---|
Tipo di montaggio | elemento di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |