• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Master IO-Link da campo con interfaccia IoT

Scambio sicuro tra i livelli OT e IT

Anche nel mondo moderno di Industria 4.0, la sicurezza dell’infrastruttura dell’impianto contro gli accessi esterni non autorizzati è una priorità assoluta. I moduli master IO-Link con funzionalità IoT fungono da gateway decentralizzati nella rete di automazione e inoltrano i dati dei sensori collegati al bus di campo.
Il livello IT viene collegato tramite un connettore Ethernet IoT separato. Il trasferimento dei dati avviene tramite l’interfaccia TCP/IP-JSON. Ciò consente di elaborare i dati di processo rilevanti a livello informatico e nei sistemi ERP, mantenendo alta la sicurezza dell’impianto.

Semplice configurazione dei sensori con moneo configure SA

L’intuitivo software moneo configure SA rileva automaticamente l’intera infrastruttura IO-Link e la organizza in modo chiaro nella struttura ad albero fornita. I master e i sensori vengono visualizzati con i rispettivi parametri e possono essere gestiti centralmente nel software.

Robusti moduli per bus di campo per applicazioni critiche

Il materiale specifico del dispositivo e l’alto grado di protezione consentono l’utilizzo in applicazioni Coolant o direttamente negli ambienti bagnati dell’industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.

Un’energia ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando un accessorio corrispondente. Il cavo può avere una lunghezza fino a 20 m.