• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Documentazione tecnica

Ulteriori informazioni

Dettagli tecnici

Le informazioni specifiche sui prodotti sono riportate nella pagina dettagliata di ciascun prodotto:

  • Dettagli tecnici
  • Istruzioni per l'uso / Istruzioni di installazione
  • Certificati (ad es.: approvazione IO-LINK, approvazione EAC, omologazione cULus, protocolli)
  • File di descrizione del dispositivo IODD e descrizione dell'interfaccia IO-Link (in base al prodotto)
  • Tutti gli accessori adatti (adattatore, certificati di calibrazione, ecc.)
  • Download
  • Classificazioni (ad es.: eCl@ss, ETIM, UNSPSC)

Conosci già il codice del prodotto desiderato.
Vai direttamente alla pagina dettagliata del prodotto

  • Inserire un codice prodotto valido.

Se hai bisogno della documentazione per un prodotto customizzato o per uno non più disponibile nel catalogo, contatta il Servizio Clienti al numero +41 62 388 80 30.

Nelle istruzioni per l'uso trovi informazioni esaustive su argomenti quali:

  • Funzioni del dispositivo, ad es.:
    elaborazione dei segnali di misura, smorzamento del valore misurato, taglio del flusso minimo, ecc.
  • Funzioni aggiuntive IO-Link
  • Istruzioni di montaggio e installazione
  • Istruzioni di messa in servizio
  • Parametrizzazione:
    dalle indicazioni generali sul processo di parametrizzazione fino alle funzioni diagnostiche
  • e molte altre indicazioni

Esempio: SD5500 - Download

Vai direttamente al prodotto desiderato:

  • Inserire un codice prodotto valido.

Se hai bisogno della documentazione per un prodotto customizzato o per uno non più disponibile nel catalogo, contatta il Servizio Clienti al numero +41 62 388 80 30.