- 全球开放标准
- 产品选型
现场模块产品选型
我们广泛的产品组合分为三大类别:PerformanceLine、DataLine和StandardLine。
根据具体的应用和需求不同,每个类别的优势各异。关于电源、总线系统、IT连接和其他特点的差异,详见以下表格。
目录
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
菊花链 | 电源+现场总线 | 现场总线 | 现场总线 | 现场总线 |
功率 |
M12 L型 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A型 3.9 A (US)
|
M12 A型 3.9 A (US)
|
笼式弹簧夹持端子 3.9A (US)
|
现场总线 |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
IIoT端口 | HTTP(S),JSON,MQTT | HTTP(S),JSON,MQTT | ||
输出功率 | 2A | 300 mA | 300 mA | 300 mA |
电流限制 | 每个端口(可调) | 每个主站 | 每个主站 | 每个主站 |
电流测量 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8端口型主站 |
4x B端口 4x A端口 |
8x A端口
|
8x A端口
|
8x A端口
|
4端口型主站 | 4x B端口 | 4x A端口 | 4x A端口 | |
防护等级 |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP 20 |
材料 插头/插座 |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
PA |
AL41xx | AL40xx | |
菊花链 | 电源+现场总线 | 现场总线 |
功率 |
M12 L型 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A型 3.9 A (US) |
端口 | M12 A型 8 x 2 DI |
M12 A型 8 x 2 DI |
现场总线 | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
输出功率 | ||
电流限制 | 每个模块 | 每个模块 |
电流测量 | ||
计数器功能 | CTU(累加计数器) CTD(累减计数器) CTUD(累加-累减计数器) CTDIR(方向计数器) |
CTU(累加计数器) CTD(累减计数器) CTUD(累加-累减计数器) CTDIR(方向计数器) |
防护等级 |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
材料 插头/插座 |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
菊花链 | 电源+现场总线 | 电源+现场总线 | 现场总线 | 现场总线 |
功率 |
M12 L型 16A (US) 16A (UA) |
M12 L型 16A (US) 16A (UA) |
M12 A型 100 mA (US) |
M12 A型 100 mA (US) |
以太网 | M12 D型 6端口 |
M12 D型 6端口 |
M12 D型 6端口 |
M12 D型 6端口 |
说明 | 非网管型 | 非网管型 | 非网管型 | 非网管型 |
现场总线 | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
传输速率 | 10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
阻塞 | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
防护等级 |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
IP67(橙色) IP69K(灰色) |
材料 插头/插座 |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |
黄铜镀镍(橙色) 不锈钢(灰色) |