• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 安全光幕和光栅(按应用划分)
  2. 身体保护

身体保护

传感器类型 外壳防护等级 分辨率 保护高度/宽度 考虑点

工业自动化光栅

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm(2个光束)
• 400 mm(3个光束)
• 300 mm(4个光束)
510…910 mm /最高达60 m
• 检测范围和模式可通过接线选择
• 可提供主动/被动系统
• 可提供标准和静默继电器

耐高压清洗光栅

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm(2个光束)
• 400 mm(3个光束)
• 300 mm(4个光束)
510…910 mm /最高达15 m • 预装配Ø55 mm亚克力外壳
• 内部加热器可防止凝露
• IP69K防护等级
• 检测范围和模式可通过接线选择
• 可提供标准和静默继电器