Výkonné řídicí jednotky IO-Link pro průmyslové aplikace
- 4portové a 8portové řídicí jednotky IO-Link pro použití v terénu
- Řetězové napájení se standardizovanou propojovací technikou M12 s kódováním L, maximální 2 x 16 A
- Připojení akční členů až do 2 A
- Měření proudu a konfigurovatelné omezení proudu pro každý port
- Master a přístroje lze konfigurovat prostřednictvím softwaru moneo configure
Robustní moduly sběrnice FieldBus s připojením zabezpečeným proti poruchám
Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány pro inteligentní IO-Link senzory v poli a průmyslové sběrnici. Jsou perfektní volbou i pro nejnáročnější prostředí: Materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené produktové řady EVC. Technologie ecolink zaručuje spolehlivé a trvale utěsněné připojení propojovacích kabelů M12.
Kabel s kódováním L pro vysoké proudy
Používá se k vyšším úrovním napájení nových jednotek IO-Link master řady Performance společnosti ifm v náročných aplikacích. Napájecí kabel M12 s kódováním L se stává na trhu stále více rozšířeným a je ideálním řešením pro napájení těchto modulů. To umožňuje přenášet vysoké proudy s malým úbytkem napětí. ifm nabízí propojovací kabely a propojky, které jsou tomu dokonale přizpůsobeny.
Výhody a přínosy pro zákazníka
16 A na konektoru M12
Jednotka IO-Link master je napájena prostřednictvím standardizovaného konektoru M12 s kódováním L. Tato propojovací technika s kabeláží 5 x 2,5mm2 může být používána k napájení senzorů a aktuátorů až do proudového odběru 16 A. Energii lze smyčkovat přes řídící jednotku (řetězec).
Připojení 2 A aktuátorů s vysokým odběrem proudu
Volitelně může být nastaven režim digitálního výstupu na kolíku 2 portu B. Velké elektromagnetické ventily a aktuátory tak mohou být spínány proudem až 2 A.
Monitorování energie
Proud pro každý port je možné omezit pomocí nastavení v jednotce PLC. Kromě toho může být měřeno napětí a proud na každém portu. To usnadňuje stanovení energie potřebné k instalaci a její přenos do systému ERP k další analýze.
Konfigurace senzoru pomocí moneo configure SA
Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Parametry všech senzorů v systému lze tedy nastavit z jednoho místa.