Radarový senzor pro náročné podmínky prostředí a počasí
Indukční senzory pro zajištění vysoce přesné kontroly kvality během výroby
Oddělení automatizace a IT sítě chrání instalaci před neoprávněným přístupem zvenčí
Moduly digitálních vstupů pro PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT a Modbus TCP
Spolehlivá komunikace mezi nástavbovým zařízením a traktorem
Umožňuje centralizované plánování provozu a údržby mobilních strojů používaných po celém světě
Přidání užitečných funkcí k senzorům
Obvyklá signalizace pomocí volně konfigurovatelných LED diod
Zobrazení napájení analogového signálu
Detekuje drobné předměty s nejvyšší přesností
Přesné měření průtoku vody a ultračisté vody
Vyhodnocení různých kódů a textů na jednom obrázku
Displej s vysokým jasem pro maximální čitelnost i za denního světla
Vhodné pro napájení IO-Link masterů
Pro celkové monitorování vibrací a teploty v obtížně přístupných místech
Bezúdržbové kapacitní měření hladiny
Obstacle and clear space detection for route planning of autonomous vehicles
moneo configure free chytrá správa rozhraní IO-Link
Měření vzdálenosti s milimetrovou přesností pomocí technologie průběhové doby světla PMD (time-of-flight)
Pro výměnu dat CAN mezi stroji prostřednictvím WLAN nebo Bluetooth
Měření hladiny s milimetrovou přesností až do 10 metrů
výkonné univerzální zařízení pro rozvaděč
Spolehlivá kvalita procesu díky průběžnému monitorování konformní regulace teploty
Přehledná vizualizace obrazů a dat z kamerových senzorů na přístrojové desce
Pouze 1 snímač pro 2 koncové polohy pro válce s krátkým zdvihem
Systém založený na umělé inteligenci pomáhá s montáží a balením
2 v 1: hlídač otáček a vyhodnocovací jednotka v jednom kompaktním pouzdře
Anténa, vyhodnocovací jednotka a přepínač – vše v jednom zařízení, toto urychluje instalaci
Měřící článek s ochranou proti přetížení s dobrou dlouhodobou stabilitou