Kompaktní zařízení RFID UHF pro drsné prostředí
Nyní také s IO-Link
Digitalizace a z ní vyplývající požadavky na řešení průmyslové identifikace se neustále zvyšují. Proto ifm nabízí kompaktní vysoce výkonná zařízení RFID UHF nejen sklasickými sběrnicovými rozhraními a IoT, ale nyní také sIO-Link.
Přenos dat v síti, přímé ovládání akčních členů
Systémy RFID se výborně hodí ke sledování výrobků v rámci intralogistiky. S řešeními IoT nebo IO-Link lze u RFID UHF sledování (track-and-trace) realizovat ještě efektivněji díky zjednodušenému nastavení parametrů a vizualizaci ifm moneo configure.
Aplikace
Díky dosahu až 3 m se systémy ideálně hodí pro aplikace sledování (track and trace) a sledovatelnosti. Například vozidla lze identifikovat a brány otevírat přímo pomocí digitálních výstupů – bez jakéhokoli programování nebo časové prodlevy. V intralogistice může tento systém zajišťovat soustavné sledování výrobků. Současně lze číst až 16 štítků.
Ukázkové programy ke stažení
Ke každému produktu nabízíme zdarma ke stažení řadu ukázkových programů a dokumentaci.
Verze DTE se sběrnicovým rozhraním
Vyhodnocovací systémy DTE mají integrovaný webový server pro nastavení zařízení a také pro monitorování a diagnostická data, pokud je zařízení integrováno do cloudu. Verze DTE jsou díky svým rozhraním ideální pro přímé připojení kPC, průmyslovým PC nebo PLC. Signály lze také propojit prostřednictvím dalšího sběrnicového rozhraní, což snižuje složitost zapojení na provozní úrovni.
Kromě toho mají jednotky dva digitální vstupy a výstupy. Integrované logické funkce lze použít k předběžnému zpracování dat, například k přímému ovládání signální lampy podle situace.
Zařízení s jádrem IoT poskytují pokročilá data, události a služby prostřednictvím běžných protokolů, jako jsou HTTP, MQTT a JSON.
Verze DTI sIO-Link
IO-Link umožňuje obzvláště jednoduché zadávání parametrů a rychlé nastavení. Pro maximální flexibilitu lze provozní režimy kdykoli přizpůsobit dané aplikaci. Komplexní parametry antény a diagnostické údaje lze vyvolat a vizualizovat prostřednictvím softwaru moneo. Tím je zajištěna maximální transparentnost.