• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Snímač hladiny LI pro bodovou detekci hladiny a monitorování úniků

Spolehlivá alternativa plovákových spínačů

Snímač hladiny LI se dokonale hodí pro detekci hladiny a úniku. Díky kapacitní technologii měření nemá senzor žádné pohyblivé části. Poruchy způsobené usazeninami na mechanických částech jsou tak vyloučeny, což šetří náklady na údržbu a čas.

Hladinový spínač Plug & Play s digitální komunikací

Základní nastavení při dodání je vhodné pro použití s oleji nebo vodou, takže v těchto případech lze provést instalaci Plug & Play. Kromě toho lze snímač podle potřeby přizpůsobit prostřednictvím rozhraní IO-Link. Snímač také zjišťuje teplotu média a digitálně ji přenáší prostřednictvím IO-Link.

Certifikát WHG

Verze řady LI21x jsou schváleny podle DIBt a mají schválení podle německého spolkového zákona o vodě (WHG). Zákon slouží k ochraně povrchových, podzemních a pobřežních vod. Zejména pokud jde o skladování látek nebezpečných pro vodu, musí mít nádrže a senzory na nich instalované schválení WHG.

Správná volba z dobrých důvodů

Možnost detekce dvou různých médií –
spolehlivá detekce produktů, rozlišení mezi olejem a vodou
Senzor je bezúdržbový, protože nemá žádné pohyblivé části
Jeden senzor – dva měřicí parametry:
LI nabízí měření hladiny s integrovaným sledováním teploty
Nastavení a přizpůsobení lze snadno a rychle provést pomocí indukčního tlačítka teach

Bodové monitorování hladiny chladicího maziva, např. použití jako prevence přeplnění

Cíl

  • Jednoduché a spolehlivé bodové monitorování hladiny, např. jako prevence přeplnění

Výhody

  • Monitorování teploty a hladiny pro zvýšení transparentnosti ve vaší aplikaci
  • Lze používat v širokém rozsahu teplot
  • Bez mechanických částí – minimální nároky na údržbu
  • Snadné nastavení pomocí integrovaného indukčního tlačítka nebo pomocí softwaru, např. moneo

Bodové monitorování hladiny hydraulického oleje

Cíl

  • Jednoduché a spolehlivé bodové monitorování hladiny hydraulického oleje

Výhody

  • Monitorování teploty a hladiny pro zvýšení transparentnosti ve vaší aplikaci
  • Spolehlivé monitorování díky technologii kapacitního měření
  • Bez mechanických částí – minimální nároky na údržbu
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu

Nahrazuje plovákové spínače

Výhody

  • LI nemá žádné pohyblivé části
    • žádné zadrhávání nebo zasekávání
    • snížená složitost údržby
    • zvýšení provozuschopnosti strojů
  • Spolehlivě funguje i v případě znečištění a pěnění
  • Libovolná montážní poloha

LI je k dispozici ve čtyřech různých délkách:

Bez schválení WHG Se schválením WHG
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

Přednosti se systémem IO-Link

  • Plug & play díky digitální komunikaci
    Základní nastavení při dodání jsou vhodná pro použití ve vodě s LI513x a pro použití v oleji s LI213x. V těchto případech lze provést instalaci Plug & Play. Kromě toho lze snímač podle potřeby přizpůsobit prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • Jeden senzor – dva měřené parametry
    Kromě výšky hladiny senzor zjišťuje teplotu média a digitálně ji přenáší prostřednictvím IO-Link
  • Transparentní procesy
    Změny média jsou přesně detekovány, což umožňuje včasné přijetí opatření na údržbu
  • Flexibilní
    Volná konfigurace spínacích výstupů

Často kladené otázky

Výrobky