Tlakový senzor s vysoce kvalitním keramickým měřicím článkem
Bezúdržbové a robustní řešení
Pokud jde o procesní stránku, snímače tlaku jsou bezúdržbové, protože nemají elastomerové těsnění. Zapuštěný, robustní keramický měřicí článek je odolný vůči tlakovým a podtlakovým rázům a nárazům abrazivních látek. Senzor navíc odolává teplotám média až do 150 °C (po dobu maximálně 1 hodiny). Je proto obzvláště vhodný pro všechny běžné aplikace v potravinářském průmyslu.
Vysoká přesnost
Převodníky tlaku PM16 a PM17 mají celkovou přesnost 0,2 %. Kromě toho se výrazně zlepšila teplotní kompenzace při rychlých změnách teploty (např. v procesech CIP/SIP). Senzor je proto vhodný pro všechny běžné aplikace v potravinářském průmyslu.
Flexibilní montáž
Senzory jsou k dispozici se svorkou TriClamp pro přímou instalaci, s těsnicím kuželem G1 a G1 Aseptoflex-Vario pro instalaci s procesními a svařovacími adaptéry v nádržích a s těsnicím kuželem G1/2 speciálně pro instalaci v potrubí.
Tovární certifikát zdarma
Na stránkách www.factory-certificate.ifm si můžete ke každému zakoupenému snímači tlaku PM stáhnout bezplatný tovární certifikát.
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
Bezeztrátový přenos dat
IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnější vlivy jako magnetické pole nemají na přenos dat žádný vliv.
Transparentní procesy
Aktuální tlak je prostřednictvím IO-Link vysílán přesně a s nejvyšším možným rozlišením. Díky tomu můžete mít proces neustále pod dohledem.
Snadné nastavení
Senzor tlaku lze snadno a rychle konfigurovat přes IT připojení, např. moneo, pomocí IO-Link.