IO-Link master pro rozváděč s připojením k IoT
Bezpečná výměna mezi úrovní OT a IT
I v moderním světě Průmyslu 4.0 je zabezpečení systémové infrastruktury proti vnějším vlivům nejvyšší prioritou. Moduly IO-Link master s podporou IoT fungují v automatizační síti jako decentralizované brány a předávají data z připojených senzorů do sběrnice. Připojení k úrovni IT se uskutečňuje prostřednictvím samostatné ethernetové zásuvky pro IoT. Data jsou přenášena prostřednictvím zavedeného rozhraní TCP/IP JSON. To vám umožní zpracovávat relevantní procesní data na úrovni IT a v systémech ERP a zároveň zachovat bezpečnost vašeho zařízení.
Pohodlné nastavení parametrů pomocí moneo configure free
Intuitivní software moneo|configure free automaticky detekuje celou vaši infrastrukturu IO-Link a přehledně ji uspořádá do definované stromové struktury. Mastery a senzory se zobrazují s příslušnými parametry a lze je centrálně spravovat v softwaru.
Snadné připojení senzorů
Senzory a akční členy se připojují pomocí standardních propojovacích kabelů M12 bez stínění. Propojovací kabely se upevňují pomocí odnímatelných klecovitých svorek na IO-Link master. Připojit lze až 8 senzorů IO-Link a napájet je celkovým proudem až 3,6 A. Kabel může mít délku až 20 m.