• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Zařízení IIoT
  2. Řídicí jednotka IIoT

Řídicí jednotka IIoT – univerzální nástroj, který nenechá žádné přání nesplněné

Hledáte flexibilní řešení digitalizace pro své systémy a aplikace? Chcete předzpracovat a agregovat informace o zařízení a data ze senzorů a přenášet je do cloudu? Hledáte řešení, které vám umožní přesné provádění řídicích úloh? Žádný problém – řídicí jednotka IIoT od ifm je univerzálním nástrojem pro všechny tyto úlohy.

Proč právě řídicí jednotka IIoT?

Maximální funkčnost a pohodlí

Díky svým multifunkčním schopnostem jako IT brána, vizualizační systém a výkonná řídicí jednotka vyniká řídicí jednotka IIoT jako výkonné a flexibilní komunikační řešení pro digitalizaci strojů a systémů.

Vysoký výkon

Řídicí jednotka IIoT si poradí i s tím nejnáročnějším prostředím. Čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,3 GHz pracuje v zařízeních při okolních teplotách do 60 °C u varianty s displejem a do 55 °C u varianty s rozvaděčem při plném výkonu.

Komunikační možnosti

S řídicí jednotkou IIoT je výměna dat s cloudovými nebo lokálními platformami jednodušší než kdykoli předtím. Kromě toho je možný přístup k I/O datům prostřednictvím plug & work, protože jsou podporovány různé protokoly založené na Ethernetu.

Flexibilní

Řídicí jednotka IIoT je volně programovatelná pomocí CODESYS V 3.5, takže ji lze individuálně přizpůsobit vaší aplikaci. Lze jej použít jako PLC, zařízení IIoT a/nebo jako vizualizační systém. Ve variantě řídicích jednotek IIoT s displejem je obsah displeje rovněž volně programovatelný.

Připojení k různým cloudům

Řídicí jednotka IIoT umožňuje přenos zaznamenaných a připravených dat na nejběžnější cloudové platformy, jako jsou AWS, Microsoft Azure a AnyViz. Řídicí jednotka IIoT navíc ovládá běžné standardní digitalizační jazyky, jako jsou OPC UA a MQTT. Pokud mají být data zaznamenávána a zpracovávána v reálném čase, lze vstupy číst a výstupy ovládat pomocí protokolů průmyslového Ethernetu, jako je EtherCAT, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.

Připravenost k propojení IO-Link

Řídicí jednotka IIoT poskytuje plug & work přístup k úrovni vstupů a výstupů prostřednictvím sítě Ethernet, díky čemuž jsou všechny procesní hodnoty k dispozici jako čitelné informace s hodnotou a jednotkou.

Řídicí jednotka IIoT v praxi: Přehled aplikací

Za normálních okolností lze řídicí jednotku IIoT použít všude tam,

  • kde se mají zaznamenávat data,
  • provádět řídicí úlohy,
  • odesílat data do cloudu nebo na lokální server nebo
  • kde je třeba volně programovatelný vizualizační systém.

Vše v jednom Zabezpečení Podpora různých cloudů Flexibilní Dokonalá integrace rozhraní IO-Link Možnost úspor Robustní pouzdro

Cloudový konektor, vizualizace a výkonný ovladač v jednom zařízení

Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást konstrukce zařízení

Řídicí jednotka IIoT podporuje AWS a Anyviz

Volně programovatelné prostřednictvím CODESYS V3.5

Plug & work přístup ke vstupní a výstupní úrovni přes Ethernet

Všechny hodnoty procesu jsou k dispozici jako čitelné informace

Vše v jednom: Různé třídy zařízení spojené do jednoho zařízení

Varianta se stupněm krytí IP65 eliminuje rozváděče

Kryty z tlakově litého hliníku odolávají i těm nejnáročnějším podmínkám

Kybernetická bezpečnost

Bezpečnostní funkce zařízení IIoT vycházejí z požadavků BSI a IEC 62443-4-2. Řídicí jednotka IIoT od ifm je volně programovatelný, a tedy velmi flexibilní produkt s vysokou mírou konektivity. I přes širokou škálu podporovaných protokolů má uživatel vždy plnou kontrolu nad komplexním kybernetickým zabezpečením.