- Senzory náklonu
- Statické senzory náklonu
Statické senzory náklonu
Univerzální zařízení pro statické aplikace
Tento typ senzoru náklonu se používá především ve statických nebo kvazistatických aplikacích.
Mezi ně patří různé stacionární aplikace, jako je například podpora nůžkového výtahu. Tyto stroje vyžadují vysokou statickou přesnost, avšak senzor je vystaven minimálním vibracím.
V aplikacích, kde se častěji vyskytují rozptýlená vnější zrychlení, lze k vyhlazení signálu senzoru použít softwarové filtry.
Digitální filtry pro tyto senzory jsou obvykle filtry „klouzavého průměru“. Nevýhodou je, že ačkoli se hodnoty jeví mnohem stabilnější, je ovlivněna reakční doba senzoru.
V extrémních případech je třeba najít kompromis mezi stabilitou a dobou odezvy.
Statické senzory náklonu řady JN se 3 stupni volnosti
Důležitým požadavkem pro spolehlivý provoz je často horizontální vyrovnání stroje nebo jeho součástí. Senzory náklonu založené na principu statického měření jsou určeny pro detekci úhlové polohy nebo nivelaci stacionárních mobilních strojů.
Standardně se používají pro detekci polohy na pracovních platformách nebo navádění mobilních jeřábů nebo bagrů. Průmyslové aplikace zahrnují systémy sledování solárních panelů.
Další funkce statického senzoru náklonu [JNxxx0]
- Integrovaný měřicí článek MEMS umožňuje poskytovat všechna nezpracovaná 3D data akcelerometru souběžně (přes CANopen a J1939) nebo postupně k hodnotám 2D náklonu (přes IO-Link).
- Vypočtené hodnoty charakteristiky tří os, jako je rychlost vibrací [v-RMS] a zrychlení vibrací [a-Peak], lze odečíst přímo.
- Předdefinované úrovně filtru (např. 0,1–10 Hz) a výběr osy lze nastavit tak, aby vyhovovaly dané aplikaci.
- Nízkofrekvenční detekční rozsah měřicích článků umožňuje detekovat vibrace konstrukce nebo věže podle normy ISO4866 nebo monitorovat stroje podle normy ISO10816.
Mezi typické aplikace patří chladicí a větrné věže nebo systémy detekce zemětřesení.
Omezení statických senzorů náklonu
Ve statických aplikacích se silnými otřesy a vibracemi nemusí být softwarové filtrování nebo tlumení měřicího signálu dostatečné.
Kromě toho není často možné dosáhnout kompromisu mezi stabilitou signálu a dobou odezvy vzhledem k aplikaci.
Navíc mohou mít na výsledek měření podstatný vliv zrychlení vozidel v okamžiku rozjezdu a brzdění, protože statický senzor náklonu nedokáže rozlišit mezi skutečným zrychlením, gravitační silou Země (referenční) a vnějším zrychlením způsobeným výše uvedenými vlivy.
Tato odchylka závisí na síle příslušného zrychlení a rychlosti.
Pro takovéto aplikace se doporučují senzory náklonu s kompenzací zrychlení (dynamické). Jsou založeny na pokročilé technologii předchozích kvazistatických senzorů náklonu.