- Radarová technologie
- Hygienický radarový snímač hladiny
Radarový hladinový senzor: rychlý apřesný až do 10metrů
Bezproblémové monitorování hladiny vnádržích
Radarový hladinový senzor LW2720 nastavuje nový standard rychlosti apřesnosti. Počínaje instalací v rekordně krátkém čase: standardní kabel M12, rychlé nastavení parametrů pomocí rozhraní IO-Link avelký výběr adaptérů umožňují ihned po vybalení zkrabice jednoduché ana míru uzpůsobené uvedení do provozu.
Například při použití vnádržích, které mohou být vysoké až 10metrů, poskytuje senzor LW2720 přesnou detekci hladiny ivpřítomnosti míchadel nebo rozprašovacích koulí. Rovněž na něj nemají vliv změny vlastností médií. Radarový senzor zaznamenává díky technologii 80GHz dokonce irychlé plnění nebo vyprazdňování nádrží – rychle, svysokou přesností abez slepých zón.
Detaily modelu LW27
Výhody produktu
Nejlepší možný výkon
Technologie 80GHz umožňuje cílené apřesné měření hladiny, ato ive stísněných prostorách.
Technologie 80GHz umožňuje cílené apřesné měření hladiny, ato ive stísněných prostorách.
Jednoduchá instalace šetří náklady ičas
Předpřipravená technologie připojení M12 také snižuje riziko nesprávného zapojení. Pro nastavení parametrů je nutná pouze jedna hodnota, což činí proces nastavení rychlým asnadným. Parametry lze také pohodlně nastavit prostřednictvím naší bezplatné aplikace moneo|blue aadaptéru Bluetooth EIO330.
Předpřipravená technologie připojení M12 také snižuje riziko nesprávného zapojení. Pro nastavení parametrů je nutná pouze jedna hodnota, což činí proces nastavení rychlým asnadným. Parametry lze také pohodlně nastavit prostřednictvím naší bezplatné aplikace moneo|blue aadaptéru Bluetooth EIO330.
Bezkontaktní princip měření
Bezkontaktní princip měření zabraňuje poruchám způsobeným ulpíváním médií nebo poškozením od míchadel. Dokonce ani procesní podmínky, jako je hustota, viskozita, teplota, tlak apH, nemají na měření vliv.
Bezkontaktní princip měření zabraňuje poruchám způsobeným ulpíváním médií nebo poškozením od míchadel. Dokonce ani procesní podmínky, jako je hustota, viskozita, teplota, tlak apH, nemají na měření vliv.
Rušivé struktury jsou potlačeny inteligentním algoritmem
Rušivé struktury (potrubí, míchadla, rozprašovací koule atd.) jsou automaticky potlačeny inteligentním algoritmem, který minimalizuje nastavení parametrů azajišťuje spolehlivé abezproblémové měření hladiny.
Rušivé struktury (potrubí, míchadla, rozprašovací koule atd.) jsou automaticky potlačeny inteligentním algoritmem, který minimalizuje nastavení parametrů azajišťuje spolehlivé abezproblémové měření hladiny.
Jednodílné pouzdro znerezové oceli bez těsnění ashygienickým designem
Optimální adlouhodobá odolnost, která vydrží ipravidelné čištění. Žádné opotřebení způsobené křehkým těsněním. Certifikováno pro použití vhygienickém prostředí skrytím IP66/68 aIP69K.
Optimální adlouhodobá odolnost, která vydrží ipravidelné čištění. Žádné opotřebení způsobené křehkým těsněním. Certifikováno pro použití vhygienickém prostředí skrytím IP66/68 aIP69K.
Aplikace
Systémové připojení
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
- Přenos dat beze ztrát
Digitální přenos měření hladiny - Plug &Work
Radarový senzor lze snadno arychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link – je třeba nastavit pouze jeden parametr. Nastavení parametrů lze provést snadno arychle také prostřednictvím chytrého telefonu pomocí naší bezplatné aplikace moneo|blue aadaptéru Bluetooth EIO330. - Vzdálená údržba
Vzdálená údržba anastavení parametrů prostřednictvím zavedených sběrnicových systémů využívajících rozhraní IO-Link.
• Nejsou nutné žádné nástavby
• Úspora nákladů avyšší bezpečnost