• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Kamerové senzory pro rozpoznávání a vyhodnocení objektů a scén.

Síla kamerového systému s jednoduchostí senzoru

V technologii automatizace jsou kamerové senzory nyní integrální součástí systému montáže, výroby a kontroly kvality a v neposlední řadě jsou také prostředkem zvyšování efektivity. Jedná se o kamery s vyhodnocením specifickým pro danou aplikaci, tj. spolehlivé elektronické oči za nízkou cenu s vysokým stupněm integrace.

Od kamery k senzoru
Ještě před několika lety k tomu byly nutné drahé kamerové systémy. Díky technickému vývoji a neustále klesajícím cenám komponentů je možné implementovat stále více inteligentních funkcí při nízkých nákladech do čím dál menších zařízení.
Nejenže kompaktní kamerové senzory nahrazují kamerové systémy, ale nabízí také dodatečné možnosti aplikace. Používají se například pro detekci předmětů, které mohou měnit polohu či tvar a nahrazují složité přibližovací senzory nebo řešení se senzory různých typů, jako jsou senzorové mosty, používané pro kontrolu úplnosti palet nebo krabic.

Snadná integrace
Jedním z charakteristických rysů kamerových senzorů je jejich jednoduchost. Zatímco systémy pro zpracování obrazu mohou být obvykle integrovány do výrobního procesu pouze kvalifikovaným personálem nebo drahými integrátory, kamerové senzory mohou být použity bez předchozí znalosti. Jednoduché nastavení parametrů místo složitého programování - to je moto. Funkce "Ready-to-use" podporuje integraci do PLC. Pro přenos dat, nastavení parametrů a vzdálenou údržbu se používá procesní rozhraní Ethernet. Všechny jednotky mají také spínací výstupy, které signalizují úspěšné testování. Kamerové senzory tedy nabízí stejně jednoduché použití jako binární senzory.

Robustní a kompaktní
Další výhoda: Díky vysokému stupni krytí a širokému teplotnímu rozsahu mohou ifm kamerové senzory být velmi blízko tomu, co se zrovna děje. Vyznačují se také vysokým stupněm integrace. Na rozdíl od složitých kamerových řešení, všechny nezbytné komponenty jako jsou osvětlení, optika, vyhodnocovací elektronika a spínací logika výstupů jsou zabudovány v průmyslovém pouzdře. Díky kamerovým senzorům od ifm lze snadno vyřešit úlohy, jako je kontrola kvality, úplnosti nebo čtení 1D a 2D kódů.

Kompetence v oblasti specifických aplikačních řešení

Rozhodující je správný výběr

Kamerový senzor – Dualis Type O2D
Detekce a kontrola objektů nyní v jednom zařízení.
Ať už se jedná o detekci obrysů nebo analýzu BLOB, nový dvourozměrný kamerový senzor O2D dokáže realizovat celou řadu aplikací pro kontrolu a odstraňování chyb v celém výrobním procesu.

Čtečka kódů – identifikace typu O2I
Dnes jsou čárové kódy široce používané a lze je chápat jako styly písma, které se čtou zprava doleva. 2D kódy nesou informaci o oblasti. Při úspěšném sečtení kódu senzor O2I předává jednoznačnou informaci.

3D senzor – rozpoznávání 3D objektů typu O3D
3D senzor O3D podobně jako hřebíkové lůžko skenuje aktuální scénu do hloubky. Snímek skládající se z 23000 samostatných hodnot umožňuje vytvořit velké množství virtuálních senzorů, například pro kontrolu úplnosti krabice s láhvemi.