• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Zylindersensoren

Bei hohem Druck oder in kleinsten Bauräumen:

Zylindersensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo Kolben die Kraft von Luftdruck oder Öl in Bewegung umwandeln. Sie bestimmen die Endlagen des Zylinderkolbens. Das trägt dazu bei, den nächsten Prozessschritt nach dem Zylinder zu automatisieren und damit die Bewegungsabläufe von Anlagen oder mobilen Arbeitsmaschinen zu optimieren.

Eigenschaften von Zylindersensoren


Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage

Einfach von oben in die Nut einsetzbar

Für die gängigsten C- und T-Nuten geeignet

Varianten mit Steckverbindung oder Anschlusskabel

Großes Sortiment an Adaptern

Zylindersensoren für Pneumatikzylinder

Zylindersensoren dienen zur Positionserfassung der Kolbenstellung an Pneumatikzylindern. Sie werden direkt auf dem Zylinder montiert. Durch die Gehäusewand, die aus nicht magnetisierbarem Material besteht (zum Beispiel Aluminium, Messing oder Edelstahl), erkennen sie den auf dem Kolben angebrachten Ringmagneten. Sie können direkt an T-Nut- und C-Nut-Zylindern und mittels Adaption ebenfalls an Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylindern montiert werden.

Zylindersensoren für Hydraulikzylinder

Hydraulikzylinder werden oft in mobilen Arbeitsmaschinen oder auch in der Umformtechnik eingesetzt. Die lineare Bewegung erfolgt über ein unter Druck beaufschlagtes Öl. Ein angeschlossenen Hydraulikventil steuert die Fließrichtung des Öls und somit die Bewegungsrichtung des Zylinderkolbens. Die hohen Drücke in diesem System von bis zu 500 Bar ermöglichen die Bewegung auch von schweren Massen.