• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ecomatmobile
  2. Steuerungen

ecomatmobile Steuerungen

Einfach sicher

Viele Mobilsteuerungen sind für funktionale Sicherheit bis SIL2 / PLd zertifiziert. Durch TÜV-zertifizierte Safety-Bibliotheken und Funktionsbausteine können die Sicherheitssteuerungen einfach und komfortabel mithilfe von CODESYS programmiert werden. Hierdurch reduziert sich sowohl der Programmier- als auch der Dokumentationsaufwand deutlich.

Leistungsstark:
32-Bit Controller, großer Arbeitsspeicher und CAN-Konnektivität

Robust:
Beständig gegen Vibration, Feuchtigkeit und extreme Umgebungstemperaturen

Sicher:
Varianten für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen

Einfach:
Standardisierte Programmierung nach IEC-61131-3 mittels CODESYS

Flexibel:
Konfigurierbare I/O-Ports:  digital, analog, PWM

ecomatController

Leistungsstarke Mobilsteuerungen für vielfältige Aufgaben

Leistungsfähige 32-Bit-Mikrocontroller sorgen für sehr kurze Zykluszeiten. Der große Programmspeicher erlaubt die Abarbeitung aufwendiger Applikationsprogramme. Ein zweiter integrierter Mikrocontroller überwacht wichtige Systemfunktionen. Neben digitalen Ein- und Ausgängen besitzt die Steuerung auch analoge Ports. Zusätzlich können Eingänge für schnelle Signale bis 30 kHz genutzt werden. Sämtliche Ein- und Ausgänge sind gegen Störungen und Überlast geschützt. Weitspannungsnetzteile erlauben den Betrieb in 12- und 24-V-Bordnetzen.

Gatewayfunktionen

Fast alle Controller verfügen über mehrere CAN-Schnittstellen. Darüber werden mittels CANopen-Protokoll Daten übertragen, beispielsweise an die dezentralen Ein- / Ausgangsmodule oder an ein Dialoggerät. Controller mit mehr als einer CAN-Schnittstelle sind zusätzlich auch als Gateway nutzbar. Damit lassen sich zum Beispiel Steuer- und Diagnosedaten von Dieselmotoren mit SAE-J1939- Protokoll direkt verarbeiten.

Programmierbar nach IEC 61131-3

Die Programmierung über CODESYS nach IEC 61131-3 ermöglicht dem Anwender eine übersichtliche und einfache Programmierung. Für die speziellen Hardwarefunktionen (z. B. Gateway SAE-J1939 / CANopen) stehen Funktionsbibliotheken bereit.

Mobilsteuerungen

• Für einfache Steuerungsfunktionen
• Leistungsfähige Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
• Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS

Für den Kabinen- und Schaltschrankeinsatz

• Für komplexe Steuerungsfunktionen 
• Zahlreiche Geräte für funktionale Sicherheit zertifiziert
• Leistungsfähige Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
• Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS

Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen