Høj-præcisions positioner til industriventiler
Præcis positionering af ventiler
Positioneringsanordninger anvendes til at dreje ventiler og kugleventiler præcist til den ønskede position på grundlag af et signal fra styringen, der indikerer, i hvilken grad ventilen skal åbne i procent.
Positioneren, som er udviklet af ifm, er baseret på den gennemprøvede MVQ-sensor og er suppleret med en ny styreenhed. Den tilsluttede magnetventil styres præcist ved hjælp af algoritmerne, der er integreret i MVQ. Ved at regulere forsyningen af udsugningsluft bliver ventilen pålideligt flyttet til den påkrævede position, hvor den fastholdes på sikker vis. Positioneren giver feedback via dens indikatorer og styresystemet, når ventilen har nået den påkrævede position.
Enheden har adskillige indlæringstilstande til at maksimere effektivitet og nem opsætning. Derudover er en selvlærende algoritme blevet udviklet, der kontinuerligt overvåger, forbedrer og udvider positionerens ydeevne.