• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

PQ Cube tryksensor sætter nye standarder

Robust i hvert hjørne

PQ Cube’s robusthed gør den til det perfekte valg til brug på vakuumgribere og til alle andre pneumatiske applikationer. Uanset om det er IP65-huset, hunstikkene af messing eller den gennemprøvede nøjagtige målecelle, der er modstandsdygtig over for støv og snavs – alt er konstrueret til permanent brug i krævende industriomgivelser.

TFT-display: bekvem datavisualisering

Samtidig er vi ikke gået på kompromis med komforten: På 1” TFT-displayet kan du læse alle relevante data og oplysninger med tydelig skrift. En installationsguide på ni sprog hjælper dig med opsætningen.

Oplev PQ Cube

Oplev enkelheden ved PQ Cube og se nærmere på funktionerne og installationsguiden på vores click-dummy. Det er ikke kun nemt under idriftsættelsen - med det veldesignede monteringskoncept kan du i mange tilfælde også montere PQ Cube uden ekstra adaptere.