Universal-IO-modul til IO-Link
Digitale tilslutningsporte til IO-Link
Den digitale tilslutning af IO-Link har bevist sit værd som et intelligent interface til integration af intelligente sensorer og udstyr. Mange maskiner og installationer har dog stadig enheder, der er forbundet med ledninger på traditionel vis, og som skal tilsluttes den centrale styreenhed. Eksempler i denne forbindelse omfatter keypad moduler, display, lystårne og ventiløer. Universalmodulet, hvor du kan tilslutte 16 digitale indgange eller udgange direkte til en IO-Link master-port, er en afhjælpning i denne forbindelse. Det kompakte og indstøbte design er pladsbesparende samtidig med at det giver mulighed for fleksibel montering.
Nem tilslutning
Hver af de 16 tilslutningsledninger kan anvendes som indgang eller udgang.
Fordi udgangens signaltilstand altid føres tilbage til indgangen, kræves der ingen speciel konfiguration. Når det ikke bruges som en udgang, kan et eksternt signal detekteres som et indgangssignal ved tilslutningen.
Strømforsyning til eksterne aktuatorer
Modulet forsynes med strøm fra en IO-Link A-port-master. Alle IO’ers samlede strømforbrug kan være op til 1 A, hvilket sikrer en effektiv forsyning af eksterne aktuatorer.