• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tekniset vaatimukset ja tiedot – moneo

moneo-sovelluksia

moneo -ohjelmistoja voidaan käyttää erilaisissa laitteissa ja myös virtuaaliympäristössä. Yhtäältä ifm tarjoaa valmiiksi konfiguroitua moneo appliance -laitteistoa (QHA210 ja QHA300) tai moneo vAppliance -virtuaalikonetta (QVA200), joihin moneo-ohjelmisto esiasennetaan. Toisaalta moneo on saatavana myös pelkkänä ohjelmistoversiona asennettavaksi Windows-ympäristöön.

moneo -ohjelmistomoduulien käyttöä varten on välttämätöntä ostaa tarvittavat lisenssit. Käytettävissä olevasta prosessointitehosta riippuen moneo -asennukseltasi voidaan odottaa seuraavanlaista suorituskykyä:

Performance -luokka Alusta Infopisteitä
(datavirran nopeus (arvoa/s))
Laskettuja arvoja
(laskettua arvoa/s)
Navigointinoodien
lukumäärä
Älykkäiden rajojen
lukumäärä

S
Prosessoriytimien lukumäärä 4,
CPU kellotaajuus [GHz] 2.3, RAM-muisti [GB] 8

Windows
asennusohjelma

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Prosessoriytimien lukumäärä 8,
CPU kellotaajuus [GHz] 3.0, RAM-muisti [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) Saadaksesi tietoa teknisistä yksityiskohdista klikkaa ko. artikkelinumeroa.

Jos valitset moneon asennettuna moneo appliance -laitteeseen, joka sisältää AMS-hallinnointiliitännän (Appliance Management System), voit odottaa järjestelmiltä seuraavanlaista suorituskykyä:

Artikkelinumero Tuote Infopisteitä
(datavirran nopeus (arvoa/s))
Laskettuja arvoja
(laskettua arvoa/s)
Navigointinoodien
lukumäärä
Älykkäiden rajojen
lukumäärä
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Saadaksesi tietoa teknisistä yksityiskohdista klikkaa ko. artikkelinumeroa.

Huom.!

moneon ja ifm:n IO-Link -mastereiden yhteensopivuus

moneo on yhteensopiva kaikkien ifm:n IO-Link -mastereiden kanssa, jotka kommunikoivat MQTT/JSON kautta. Ensimmäisen sukupolven IO-Link -mastereille (laiteohjelmisto versio V1.n.n) ei ole tukea, mutta ne voidaan päivittää uudemmaksi versioksi (ohjelmistopäivitys).

Seuraavia sarjoja tuetaan:

  • DataLine-sarja, laiteohjelmisto versio V2.0.n ja uudemmat
  • CabinetLine-sarja, laiteohjelmisto versio V2.0.n ja uudemmat
  • StandardLine-sarja, laiteohjelmisto versio V2.1.n ja uudemmat
  • PerformanceLine-sarja, laiteohjelmisto versio V3.0.n ja uudemmat

Tällä hetkellä esiteteltävissä moneo RTM -käyttöesimerkeissä on käytetty seuraavien sarjojen IO-Link -mastereita

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

moneo RTM -sovelluksen ja IO-Link -mastereiden välisen kommunikoinnin pitää tapahtua masterin IoT-portin kautta.

AL11nn-, AL12nn- ja AL14nn-sarjojen IO-Link -mastereita, joita ei ole varustettu erityisesti tähän tarkoitukseen varatulla IoT-portilla, voidaan myös käyttää RTM-sovelluksissa. Koska näitä laitteita ei ole optimoitu IoT-sovelluksia varten, pitää tällaisissa olosuhteissa varautua alentuneeseen suorituskykyyn.

Lisäksi IO-Link -laitteita on mahdollista konfiguroida moneo configure  -ohjelmistolla ja ifm:n IO-Link-mastereilla E30390 ja AL1060, jotka voidaan liittää USB-liitännän kautta. moneo RTM -sovelluksia ei ole saatavana näillä mastereilla toteutettuna.