• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. moneo: IIoT-alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo OS

moneo OS: IIoT-alusta

moneo-maailman ydin

Perussovellus moneo OS sisältää kaikki modernin IIoT-ohjelmiston toiminnot. Joustavan käyttäjähallinnan ansiosta käyttäjiä voidaan luoda ja hallinnoida erilaisissa ryhmissä. Ohjelmisto voidaan siten jakaa tietyille käyttäjille, joilla on erilaisia tehtäviä ja oikeuksia yrityksessä. Tällä hetkellä valittavissa ovat roolit "ylläpitäjä", "käyttäjä" ja "vierailija".

Intuitiivinen laitehallinta helpottaa uusien laitteiden lisäämistä ja mappaamista laitoksen rakenteisiin selkeän laitteistokuvan muodostamiseksi.

Graafisessa käyttöliittymässä tehtävän datamallinnuksen avulla on mahdollista mukauttaa tai luoda uusia prosessiarvoja. Esimerkiksi paine-ero tai käyttötuntilaskuri voidaan luoda ja laskea sekunneissa.

moneo OS – moneo-maailman käyttöjärjestelmä.

moneo-lisenssit

Kysy neuvoa asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.