• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Digitaalinen kohtaa analogisen: mitattujen IO-Link -arvojen luotettava muunnos kahdeksi analogiasignaaliksi.

  • Muuntaa IO-Link -prosessiarvot kahdeksi 4...20 mA analogiasignaaliksi
  • Ideaalinen IO-Link -antureille, joilla useampia prosessiarvoja
  • Plug and play: parametrointia ei tarvita
  • Kestää puhdistusaineita, ideaalinen hygieenisten tilojen sovelluksiin
  • Helppo asentaa suoraan anturiin tai kytkentälinjaan

Toimintaperiaate

IO-Link -antureista saadaan usein useampia mittausarvoja samanaikaisesti, esim. johtokykyanturi integroidulla lämpötilamittauksella. Jotta nämä anturit voitaisiin liittää olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin, tämä muunnin muuntaa kaksi digitaalista mittausarvoa kahdeksi analogiasignaaliksi (4...20 mA). Siten järjestelmän laitteisto on jo valmis tulevaisuuden digitalisointitarpeisiin. Muunninta voidaan käyttää suoraan ilman parametrointia. Tarvittaessa se voidaan kuitenkin parametroida IO-Linkin kautta, esim. analogia-arvojen skaalaus.

Hygieeninen

Erikoiskotelomateriaalit ja hyvä suojausluokka IP 67 / IP 69K mahdollistavat käytön esimerkiksi elintarviketeollisuuden painepesusovelluksissa ja aggressiivisia pesuaineita sisältävissä tiloissa.

Toimintaperiaate:

1 x IO-Link muunnetaan 2 analogialähdöksi

Tämän kompaktin muuntimen avulla nykyaikaiset IO-Link anturit, joista saadaan useampia prosessiarvoja, voidaan liittää olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin, jotka on varustettu vain analogiatuloilla.

Useampia mittausarvoja IO-Linkin kautta

Seuraavassa pieni valikoima ifm-antureita, joista saadaan useampia prosessiarvoja IO-Linkin kautta.

Digitaalinen kohtaa digitaalisen uudenaikaisten IO-Link -antureiden integroiminen analogisesti

Anturi - tyyppi Prosessiarvot IO-Linkin kautta
Pinnankorkeusanturi LT pinnankorkeus, lämpötila
Virtausmittari SD virtausnopeus, lämpötila, paine
Paineanturi PM15 paine, lämpötila
Lämpötila-anturi TCC 2 x lämpötila
Johtokykyanturi LDL johtokyky, lämpötila
Laseranturi OGD etäisyysarvo, heijastuskyky