• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Jännitesyöttökaapelit märkiin ja hygieenisiin tiloihin: ecolink M12, L-koodattu

  • 2,5 mm² johdinpinta-ala jopa 16 A virroille
  • M12-pistokeliitin, L-koodaus EN 61076 mukaan
  • Kaapelivaippa tehty halogeenittomasta ja itsestään sammuvasta materiaalista
  • Liukuestolla varustettu mutteri varmistaa tiukan kiristyksen ilman työkaluja.
  • Ideaalinen ratkaisu IO-Link -mastereiden liittämiseen elintarviketeollisuudessa

Täydellinen liitäntä hygieenisiin ja märkiin tiloihin

Nämä uudet ecolink M12 -sarjan liittimet täyttävät elintarviketeollisuuden tiukat vaatimukset ja takaavat luotettavan jännitesyötön IO-Link -masterista anturille tai toimilaitteelle. L-koodaus mahdollistaa jopa 16 A virran siirron, ja 2,5 mm² johdinpinta-ala varmistaa alhaisen jännitehäviön.

Pysyvästi tiukka

Epäsymmetrisellä hammastuksella toteutettu tärinäsuojaus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Hammastuksella varustettu mutteri on helppo kiristää riittävästi - silloinkin, kun kiristys tehdään käsin.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 63 V DC
Nimellisvirta: 16 A
Suojausluokka: IP 65; IP 67, IP 69K; lukittuna sopivaan vastakappaleeseen
Mutterin kiristysmomentti: 0,6 Nm...1,2 Nm, Huomioi vastakappaleen maksimiarvo

Materiaalit:

Kotelo / valettu runko: PP
Kiinnitysmutteri: ruostumaton teräs
Koskettimet: kullattu
Tiivisterengas: EPDM
Kaapeli: MPPE 5 x 2,5 mm²

Sovelluksia:

Elintarviketeollisuus

IO-Link -masterilla:
Varma kytkentä prosessitasolla

Yhdessä ifm:n suuriakin virtojen käsittelyyn kykenevien, elintarvikekäyttöön sopivien IO-Link -mastereiden kanssa EVF-sarjan kaapelit takaavat antureiden ja toimilaitteiden jatkuvasti luotettavan kytkennän ympäröivään infrastruktuuriin haastavissa olosuhteissa.

PerformanceLine

IO-Link-master antureille ja 2 A toimilaitteille, ketjutettava jännitesyöttö (daisy chain) L-koodatun M12-liitinteknologian avulla.

Tuotteet