• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tehokkaat IO-Link -masterit teollisuussovelluksiin

  • 4- ja 8-porttiset IO-Link -masterit kenttäkäyttöön
  • Ketjutettava jännitesyöttö standardoidun, L-koodatun M12-liitosteknologian avulla, maks. 2 x 16 A
  • Toimilaitteiden kytkentä, maks. 2 A
  • Virtamittaus ja konfiguroitava virtarajoitus kullekin portille
  • Master-yksikkö ja laitteet konfiguroitavissa moneo configure -ohjelmistolla

Kestävät kenttäväylämoduulit turvaliitännällä

Hajautettavia IO-Link -mastereita käytetään yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Ne ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Niiden materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtiset ifm:n testatun ja hyväksi koetun EVC-tuotesarjan kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.

L-koodatut liitoskaapelit suurille virroille

Suurempien tehotasojen syöttö ifm:n uusille Performance Line IO-Link -mastereille vaativissa sovellutuksissa. L-koodatusta M12-jännitesyöttökaapelista on tulossa markkinoilla yhä suositumpi, ja se on ihanteellinen ratkaisu näiden moduulien jännitesyöttöön. Se mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen pienellä jännitehäviöllä. ifm tarjoaa liitos- ja välikaapeleita, jotka on täydellisesti sovitettu tähän tarkoitukseen.

Hyötyjä ja etuja asiakkaalle

16 A M12-pistokeliittimellä

IO-Link-masterin jännitesyöttö tapahtuu standardisoidun, L-koodatun M12-pistokeliittimen kautta. Tätä 5 x 2.5 mm2 johtimilla toteutettua kytkentäteknologiaa voidaan käyttää antureiden ja toimilaitteiden syöttämiseen jopa 16 A virralla. Tehonsyöttö voidaan ketjuttaa masterin läpi (daisy chain).

Liitäntä 2A toimilaitteille, joilla suuri virrankulutus

B-portin nastalle 2 voidaan valinnaisesti asettaa digitaalinen lähtömoodi. Siten suuria solenoidiventtiilejä ja toimilaitteita voidaan ohjata jopa 2 A virralla.

Energianvalvonta

Jokaisen portin virta voidaan rajoittaa (asetus ohjausjärjestelmässä). Lisäksi jokaisen portin jännite- ja virta-arvot voidaan mitata. Tämän vuoksi asennuksen tarvitsema energia on helppo määritellä ja siirtää ERP-järjestelmään analysoitavaksi.

Antureiden konfigurointi moneo configure SA -sovelluksella

Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit näytetään parametreineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.

Tuotteet

Liitinteknologia