Täysmetallikuoriset induktiiviset anturit
Tärkeimmät edut (yhteenveto):
- Iskun-, tärinän- ja törmäyksenkestävyys jopa 1 joule tai 4 jouluea ATEX-versiolla
- Hyvä tiivistys jäähdytysnesteitä, voiteluaineita ja agressiivisia pesuaineita vastaan, suojausluokat IP 65 ja IP 69K
- Hyvä lämpöshokkikestävyys ja haponkestävä teräskotelo elintarviketeollisuuden vaativiin olosuhteisiin
- Tarkat etäisyysarvot ja kohdennettu kunnossapito mittaavien IO-Link -antureiden avulla
- Non-stick-pinnoitteella varustetut versiot hitsausroiskeiden ja kuonan tarttumisen ehkäisemiseksi
- Lyhyt malli ja asennus ilman minimietäisyyksiä ahtaisiin tiloihin
Huoltovapaa ja erittäin luotettava vaikeimmissakin olosuhteissa
Kokometallisia antureita käytetään siellä, missä tarvitaan erityistä mekaanista rakennetta. Olipa kysymyksessä iskut, tärinä tai törmäys (standardiversio jopa 1 joule, ATEX-versio 4 joulea), ifm:n kokometalliset anturit uhmaavat kaikkia huoltovapaan käytön haasteita moton "asenna ja unohda" mukaisesti. Suojattu uppoasennus ja pidennetty tuntoetäisyys varmistavat luotettavan tunnistuksen riittävällä varmuuskertoimella.