• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. RFID-identifiointijärjestelmät
  2. UHF-järjestelmä 865...928 MHz

UHF-järjestelmä 865...928 MHz

Identifiointi tuotanto- ja logistiikkasovellutuksissa. Pitkät tuntoetäisyydet, useita tunnisteita.

Liitäntä
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Joustava:
Ultralyhyen, lyhyen, keskipitkän ja pitkän toimintaetäisyyden antennit kaikkiin sovellutuksiin.

Yksinkertainen:
UHF-vahvistinyksiköt neljällä antenniliittimellä.

Sisäänrakennettu:
Ethernet TCP/IP ja Ethernet IP -liitäntä parametrointiin ja tiedonsiirtoon.

Kestävä:
Suojausluokat IP 65 / IP 67 täyttävät vaativien teollisuusolosuhteiden kaikki vaatimukset.

UHF-vahvistinyksiköt.
UHF-järjestelmäalustan komponentteina vahvistinyksiköt DTE830 ja DTE930 noudattavat Euroopan ja USA:n UHF-taajuuskaistoja. K.o. maaprofiilin asetus mahdollistaa laitteiden käytön useassa eri maassa.

Ultralyhyen ja lyhyen matkan antennit.
Nämä antennit sopivat lähialueella tapahtuvaan identifiointiin. Hyvän selektiivisyyden saavuttamiseksi käytetään pienintä mahdollista antennia, koska ne toimivat parhaiten lyhyillä lukuetäisyyksillä.

Keskipitkien etäisyyksien antennit.
Pienten mittojensa ansiosta keskipitkän etäisyyden antennit valitaan sovellutuksiin, joissa lukuetäisyys on enintään 2 m.

Pitkän etäisyyden antennit.
30° avautumiskulmansa vuoksi näitä antenneja käytetään sovellutuksissa, joissa tarvitaan pitkää, enintään 10 m lukuetäisyyttä.

Erilaiset vahvistinyksiköt.

DTE830 / 930:
UHF-vahvistinyksiköt ulkoisilla antenneilla lyhyille toimintaetäisyyksille ja moniin erilaisiin sovellutuksiin. dBinääritulot / -lähdöt ja Ethernet-liitäntä.

DTE820:
UHF-vahvistinyksiköt sisäänrakennetulla antennilla ja PoE-jännitesyötöllä (Power over Ethernet).

RFID sovellutuksessa.
ifm:n UHF-alustaa käytetään tuotanto-, intralogistiikka- ja kuljetinsovellutuksissa sovellutuskohtaisten antennien takia. Tuotteet (esim. pakkaukset tai kuormalavat) voidaan tunnistaa ilman kosketusta.

UHF RFID-järjestelmä on optimoitu tuotannon ja materiaalivirtojen ohjaussovellutuksiin, omaisuuden ja toimitusketjun hallinnointisovellutuksiin ja reititys-/jäljityssovellutuksiin.

20 cm saakka: ANT805 / ANT810.
(Ultra) lyhyen etäisyyden antenni yksittäisten tuotteiden selektiiviseen tunnistukseen lähialueella.

2 m saakka: ANT820.
Keskipitkän etäisyyden antenni suurempien yksiköiden identifiointiin esim. kuljetinhihnalla.

10 m saakka: ANT860.
Pitkän etäisyyden antenni suurten määrien samanaikaiseen tunnistukseen, esim. kuormalavoilla olevien laatikoiden tunnistus porttien kohdalla.

RFID-järjestelmä DTE - UHF 865...928 MHz

RFID UHF yhteenveto