Konenäköanturit kohteiden ja tilojen tunnistukseen ja arviointiin.
Kamerajärjestelmän suorituskyky anturin yksinkertaisuudella
Tämän päivän automaatioteknologiassa konenäköanturit eivät ole vain olennainen osa kokoonpano-, tuotanto- ja laadunvalvontasovelluksia, vaan ne merkitsevät myös tehokkuuden lisääntymistä. Ne ovat sovelluskohtaisilla arviointitoiminnoilla varustettuja kameroita - eli toisin sanoen luotettavia, edullisia ja korkean integraatioasteen omaavia "elektronisia silmiä".
Kamerasta anturiin
Vielä muutama vuosi sitten tähän tarvittiin kalliita kamerajärjestelmiä. Teknisen kehityksen ja jatkuvasti laskevien komponenttihintojen ansiosta entistä älykkäämpiä toimintoja voitiin toteuttaa edullisesti ja pienemmissä laitteissa.
Kompaktit konenäköanturit eivät ainoastaan korvaa kamerajärjestelmiä, vaan ne tarjoavat myös lisää sovellusmahdollisuuksia. Niitä käytetään esimerkiksi sellaisten kohteiden tunnistamiseen, joiden paikat ja muodot vaihtelevat, monimutkaisten lähestymisantureiden korvaamiseen tai monikameraratkaisuissa (esim. anturisillat kuormalavojen tai kuljetuslaatikoiden täyttöasteen tarkistuksessa).
Helppo integrointi
Yksi konenäköantureiden silmiinpistävimpiä ominaisuuksia on niiden yksinkertaisuus. Siinä, missä kuvankäsittelyjärjestelmät voidaan integroida tuotantoprosesseihin vain ammattitaitoisen henkilöstön tai kustannustehokkaiden ulkoisten integraattoreiden toimesta, ifm:n konenäköantureita voidaan käyttää niiden sovelluskohtaisen luonteen ansiosta ilman aikaisempaa asiantuntemusta. Tunnuslauseena on helppo "parametrointi" monimutkaisen "ohjelmoinnin" sijasta. Käyttövalmiit function block -toimintolohkot tukevat integrointia PLC-maailmaan. Ethernet-prosessiliitäntää käytetään tiedonsiirtoon, parametrointiin ja etäkunnossapitoon. Kaikissa laitteissa on myös kytkinlähtöjä signaloimaan testauksen onnistumisesta. Konenäköanturit tarjoavat siis samanlaista käytön helppoutta kuin binäärianturit.
Kestävä ja kompakti
Muita etuja: Hyvien suojausluokkiensa ja laajojen lämpötila-alueidensa ansiosta ifm:n konenäköanturit voidaan tuoda sanan varsinaisessa merkityksessä hyvin lähelle sitä, mitä on tapahtumassa. Niille on luonteenomaista myös poikkeuksellisen korkea integraatioaste. Monimutkaisista kameraratkaisuista poiketen kaikki välttämättömät komponentit kuten valaistus, optiikka, arviointielektroniikka ja lähtölogiikka on integroitu yhteen teollisuusyhteensopivaan koteloon. Sellaiset tehtävät kuten laadunvalvonta, täydellisyyden valvonta tai 1D- ja 2D-koodien lukeminen voidaan tehdä edullisesti käyttämällä ifm:n konenäköantureita.
Kompetenssia sovelluskohtaisiin ratkaisuihin
Oikea valinta ratkaisee
Konenäköanturi - Dualis malli O2D
Kohteen tunnistus ja tarkistus nyt yhdellä laitteella.
Olipa kyseessä hahmontunnistus tai muotoanalyysi (BLOB-analyysi), uuden O2D 2D-konenäköanturin avulla voidaan toteuttaa suuri määrä erilaisia virheentunnistus- ja tarkistussovelluksia eri puolilla tuotantoprosessia.
Koodilukija - identifiointianturi malli O2I
Nykyään käytetään yleisesti viivakoodeja, jotka voidaan ymmärtää oikealta vasemmalle luettavina fonttityyleinä. 2D-koodit koodaavat informaation alueen sisälle. Samoin kuin domino-palapelissä, sillä välitetään yksikäsitteistä informaatiota, joka luetaan O2I-konenäköanturilla.
3D-anturi – 3D-kohteentunnistus malli O3D
Kuin neulatyynyssä, 3D-anturi O3D skannaa ko. tilan myös syvyyssuunnassa Näiden yli 23000 mitatun etäisyysarvon avulla voidaan luoda useita virtuaaliantureita, joiden avulla voidaan esim. tarkistaa, että kori on täynnä minkälaisia tahansa pulloja.