• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Composants pour bus de terrain
  4. Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
  5. AL1343

maître IO-Link avec interface Modbus TCP

AL1343

IO-Link Master DL MB 8P IP69K

maître IO-Link avec interface Modbus TCP

AL1343

IO-Link Master DL MB 8P IP69K

  • Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique
  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Application
Application applications aseptiques; Modules E/S terrain
Fonction "daisy chain" (connexion en série) interface bus de terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...28 DC; (US ; selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] 300...3900; (US)
Classe de protection III
Alimentation capteurs US
Courant de sortie total [A] 3,6
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 16; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des sorties TOR: 8
Entrées
Nombre des entrées TOR 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Niveau du signal logique haut [V] 11...28
Niveau du signal logique bas [V] 0...5
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Courant max. par sortie [mA] 300
Résistance courts-circuits oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole Modbus TCP
Réglages usine
Adresse IP: 192.168.1.250
masque de sous-réseau: 255.255.255.0
adresse IP passerelle: 0.0.0.0
adresse MAC: voir l'étiquette
Ethernet - Internet of Things
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole MQTT JSON
Réglages usine
Adresse IP: 169.254.x.x
masque de sous-réseau: 255.255.0.0
adresse IP passerelle: 0.0.0.0
adresse MAC: voir l'étiquette
Remarque concernant les interfaces
Protocole de sécurité: HTTPS
IO-Link Master
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Nombre de ports classe A 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Indice de protection (NEMA 250) 6P
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Années] 78
Données mécaniques
Poids [g] 419
Matières boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints EPDM
Accessoires
Fourniture
Bouchon: 1 x M12, inox, E12542
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X08 Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 Connecteur: M12; codage: A