- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
- AL1351
Maître IO-Link avec interface IoT
AL1351
IO-Link Master DL IoT 4P IP69K
Maître IO-Link avec interface IoT
AL1351
IO-Link Master DL IoT 4P IP69K
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Pour le raccordement de jusqu'à quatre appareils IO-Link
- Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'environnement informatique.
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Application | applications aseptiques; Modules E/S terrain |
---|---|
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...28 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 8; (configurable) |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 4 |
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 300 |
Résistance courts-circuits | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | MQTT JSON | ||||
Réglages usine |
|
||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 126 |
Données mécaniques
Poids [g] | 304,5 |
---|---|
Matières | boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints | EPDM |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
IoT X21, X22 | Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 | Connecteur: M12; codage: A |
---|