Application | pour jusqu'à 4 têtes d'écriture/de lecture de type ANT41x/ANT51x |
---|
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 3000 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interface de communication | Ethernet |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocole | MQTT JSON |
Type d'utilisation | transmission de données; Paramétrage |
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 395,9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Matières | Partie supérieure: PA Grivory GV5H orange; Partie supérieure: TPE; embase: GD-AlSi12 |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Port 1/2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D |
---|
IO 1...4 | Connecteur: 4 x M12; codage: A |
---|
AUX | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|