• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Système d'évaluation multifonction pour des valeurs analogiques mesurées

Excellente lisibilité et utilisation intuitive par écran tactile

  • Excellente lisibilité de l'affichage
  • Utilisation intuitive par écran tactile et messages clairs
  • Changement de couleur de l'affichage rouge/jaune/vert en cas de survitesse ou de sous-vitesse
  • Résolution 16 bits
  • Fonctions supplémentaires comme l’ajout d’une tare, filtre, calcul de la valeur moyenne, combinaison de signaux

Afficheur analogique 4.0
Le nouvel afficheur multifonction est plus qu'un afficheur : Il effectue un prétraitement des signaux analogiques de manière décentralisé et transmet ces informations à un système de commande supérieur si besoin. Grâce à cette intelligence, il est un bon choix dans le contexte de l'Industrie 4.0.

Afficheur de valeurs analogiques polyvalent
L'afficheur intelligent permet de visualiser différents mesures process provenant de capteurs avec sortie analogique ou de transmetteurs avec sortie de signaux normalisés. Grace aux facteurs de mise à l'échelle ajustables, il est possible de convertir les signaux d'entrée et de les visualiser comme valeurs physiques (par ex. pression, température, débit). Si, par exemple, un transmetteur de pression est utilisé, le volume d'une cuve peut être affiché. Il est également possible d'évaluer des signaux d'entrée, par ex. pour la mesure de la pression différentielle.

Facile à utiliser
Le paramétrage s'effectue par un écran tactile résistif. L'afficheur passe automatiquement du mode d'affichage en mode de paramétrage. Tous les paramètres sont affichés en langage clair, permettant ainsi une utilisation intuitive. Un mécanisme de mot de passe assure la protection contre une manipulation non souhaitée.

Surveiller des valeurs limites
L'utilisateur peut définir jusqu'à quatre seuils. Jusqu'à quatre sorties transistor commutent si la valeur actuelle est inférieure ou supérieure au seuil réglé. L'état des sorties est affiché et la couleur de l'affichage peut être rouge, jaune ou verte selon la valeur process.