• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Appareils IIoT d’ifm - Lien entre la production digitalisée et le niveau informatique

Les appareils IIoT sont des composants de réseau qui se trouvent topologiquement à la périphérie d’un réseau. On les appelle aussi «edge devices» (en anglais edge = periphérie, bord). Du point de vue de l’infrastructure IT, ce sont les points d’accès aux réseaux d’automatisation, appelés réseaux OT (OT = Operational Technology, technologie opérationnelle).

L’objectif des appareils IIoT est d’échanger des données entre les réseaux IT et OT qui communiquent différemment tout en excluant des interférences réciproques. Les appareils IIoT permettent principalement de fournir dans l’environnement informatique les données provenant du domaine de l’automatisation, c’est-à-dire des données des capteurs, des API et des autres composants d’automatisation.

Les appareils IIoT d’ifm remplissent également d’autres tâches importantes, comme le prétraitement des données, la réduction des quantités de données et l’analyse des flux de données.

Le contrôleur IIoT

Le contrôleur IIoT associe la connexion pratique des infrastructures de l’installation avec le niveau informatique et l’universalité d’un API librement programmable. Imaginez ce que cela signifie: Cette classe d’appareil met les données IO-Link à la disposition de votre infrastructure informatique sous forme d’informations lisibles en valeur et unité. En outre, vous disposez de toutes les libertés nécessaires pour intégrer avec précision le contrôleur IIoT à votre installation. Vous seul décidez si l’appareil agit dans votre application en tant que connecteur au cloud, système de visualisation ou encore comme système de contrôle-commande.