• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société
  1. Support technique
  2. Service de calibrage

Découvrez le service d’étalonnage d’ifm

Etalonnage de haute précision avec ifm electronic

Méthode d’étalonnage pour capteurs de pression

La mesure de référence lors de l’étalonnage de capteurs de pression est effectuée à l’aide de contrôleurs électroniques de pression et de balances de pression haute précision en utilisant des pièces de masse connues.

Méthodes de calibrage pour capteurs de température

La mesure de référence est effectuée dans des bains liquides agités et tempérés en utilisant des capteurs de température de référence haute précision.

Méthode d’étalonnage pour capteurs de débit

Selon le fluide, la mesure de référence est réalisée au moyen de débitmètres de référence haute précision et de buses critiques.

Méthodes d’étalonnage pour capteurs d’analyse

La mesure de référence est réalisée en utilisant une solution d’étalon.

Bénéficiez des calibrages accrédités

Réalisation de calibrages accrédités (DAkkS)

L‘étalonnage est effectué par ifm en tant que laboratoire agréé moyennant une mesure de référence selon la directive DKD-R 5-1(09/2018) «Kalibrierung von Widerstandsthermometern» (étalonnage de thermomètres à résistance) ou la directive DKD-R 6-1 (03/2014) «Kalibrierung von Druckmessgeräten» (étalonnage d’appareils de mesure de pression) ou la KV-F001:2020-09 «internes Kalibrierverfahren für Durchflussensoren» (méthode d’étalonnage interne pour capteurs de débit).

Systèmes de mesure pour la délivrance de certificats DAkkS / usine

Ils sont traçables aux étalons nationaux du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ou d’autres étalons nationaux. Contrairement aux certificats d’étalonnage DAkkS, les certificats usine ne sont pas reconnus comme preuve de la traçabilité.

 

Remarques particulières

  • En plus des valeurs process analogiques, ifm offre aussi la possibilité de spécifier des valeurs process IO-Link dans le certificat de calibrage.
  • Le certificat est bilingue (allemand/anglais)
  • Le certificat doit être demandé lors de la commande de l’article

Etalonnage et ré-étalonnage pour une variété de capteurs – extrait concernant les grandeurs mesurées que nous pouvons calibrer

Capteurs de débit

Etalonnage ISO (air) 6points de mesure
Etalonnage ISO (eau) 4points de mesure
Etalonnage DAkkS (air) 6points de mesure
Certificat usine Multipoint

Capteurs de pression

Etalonnage ISO 6points de mesure
Etalonnage DAkkS 11points de mesure
Certificat usine Multipoint

Capteurs de température

Etalonnage ISO 3/5/n points de mesure
Calibrage DAkkS 3/5/n points de mesure
Certificat usine Multipoint

Capteurs d’analyse

Etalonnage ISO 3points de mesure
Certificat usine Multipoint
 

 

Capteurs de température infrarouge

Certificat usine Multipoint
Ré-étalonnage 3points de mesure

Moniteur optique de particules d'huile

Ré-étalonnage de moniteur de particules d’huile 4points de mesure
Certificat usine Multipoint