• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Kocka M18: Kućište marke ifm koje štedi prostor
  2. PMD senzori udaljenosti serije OGD

Nova generacija senzora udaljenosti OGD

Brže, dalje, bolje

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji PMD (na engl. PMD: photonic mixer device), fotoelektrični senzor udaljenosti serije OGD otkriva predmete s iznimnom preciznoću do dometa od 2 m.

Pomoću ovog snažnog sustava mjerenja svjetlosnog mjerenja impulsa na čipu možete otkriti prisutnost objekata ili njihovo ispravno postavljanje s maksimalnom točnoću. Tipične primjene uključuju otkrivanje u brzom slijedu i pri velikoj brzini, na primjer u području transporta ili rukovanja materijalom. Odlična otpornost na reflektiranje i suzbijanje pozadine tehnologije PMD, uz prekomjerno povećanje, omogućuju pouzdano otkrivanje.

Tehnologija PMD senzora OGD mnogo je bolja od konvencionalnih laserskih senzora difuzne refleksije. Budući da je njihov raspon neovisan o kutu i boji, mogu se otkriti čak i teki predmeti poput sjajnih metalnih povrina.

Refleksivnost izlazi uz vrijednost udaljenosti. To ne samo da omogućuje prepoznavanje predmeta, već i zaključke o njihovim materijalnim svojstvima. Istodobno stvaranje vrijednosti udaljenosti i reflektivnosti omogućuje diferencijaciju materijala, a istovremeno povećava pouzdanost postupka.

Sa svojim navojem M18, kompaktni laserski senzor jednostavan je za ugradnju. Postavlja se izravno na uređaju ili alternativno putem IO-Linka, uporabom praktičnog rada trima gumbima. Vizualizacija se postiže integriranim 8-segmentnim dvobojnim zaslonom na senzoru.

Pojedinosti o fotoelektričnom senzoru udaljenosti OGD

Slučajevi upotrebe

Dvostupanjska funkcija zaustavljanja transportne trake

Priguenost pozadine predstavlja jo jednu prednost koju pruža OGD senzor. Ova je osobina izuzetno korisna kod postavljanja funkcije zaustavljanja na kraju transportne trake. Odrazi metalnih valjaka ne utječu na senzor. Senzor OGD također pouzdano otkriva predmete različitih boja. Kod ove primjene, prva sklopna točka aktivira smanjenje brzine transportne trake. Kada objekt dođe do druge skretnice, transportna traka se zaustavlja.

Prednost: Budući da senzor OGD zamjenjuje dva uređaja koja su obično potrebna za fotoćeliju, upotrebom ovog senzora smanjuju se trokovi kupnje, montiranja i električne instalacije. Osim toga se može montirati u skoro svim situacijama, budući da se može postaviti pod nakoenim kutom u odnosu na transportnu traku.

Osiguranje kvalitete tijekom proizvodnje

Senzor OGD provodi preciznu i pouzdanu kontrolu kvalitete u cilju praćenja ispravnosti položaja, orijentacije malih sjajnih komponenti ili komponenti s niskom refleksijom kao to su O-prstenovi i zupčanici.

Detektiraju se pogreke pri sklapanju kao to su nedostatak O-prstenova debljine 5mm ili veće. Ovaj proces sprječavanja pogreaka tijekom proizvodnje prije zavrne provjere kvalitete maksimalno umanjuje rizik od tete koja bi nastala uslijed zastoja u radu ili zbog neispravnih serija. U isto vrijeme, kontrola kvalitete tijekom procesa proizvodnje pridonosi dugoročnom i učinkovitom osiguranju kvalitete. to se ranije otkriju pogreke, to su manji trokovi koji nastaju kao posljedica tih pogreaka, a mogućnost blagovremene korekcije je veća.

Sa sve nakrivljenijim kutovima, reflektirano se svjetlo smanjuje, uzrokujući pogoranje preciznosti vrijednosti refleksije.

Detekcija objekata tijekom rukovanja proizvodima

Senzor OGD pouzdano detektira objekte čak i u uvjetima nepovoljnog osvjetljenja. Čak ne preskače reflektirajuće materijale ili one s neravnim povrinama poput folija, koje često dolaze u arenim ili tamnim dizajnima.

Senzor detektira prljavtinu na lećama pomoću vrijednosti refleksije preko IO-Linka i obavjetava operatora kada treba obaviti čićenje. Na ovaj se način smanjuje mogućnost pogrenih mjerenja i uvećava pouzdanost procesa.

Tehnologija

ifm-ovi senzori udaljenosti serije OGD proizvoda upotrebljavajutehnologiju mjerenja svjetlosnog impulsa PMD za precizno, robusno mjerenje udaljenosti velikog dometa. S tehnologijom mjerenja svjetlosnog impulsa, svjetlosni valovi koje emitira laserski izvor svjetlosti ire se. Kada se svjetlo odbije od mete, mijenja se obrazac faze i ta je promjena izravno proporcionalna udaljenosti.

Prednost tehnologija mjerenja svjetlosnog impulsa

  • Snažno otkrivanje malih reflektirajućih, sjajnih ili crnih predmeta
  • Zahvaljujući tehnologiji PMD, pouzdano se otkrivaju čak i raznobojni objekti kao to su iverica ili komadi mesa
  • Pozadinsko suzbijanje i lasersko svjetlo čine senzor OGD izuzetno pouzdanim čak i u prisustvu smetnji kao to su pokreti, refleksija i vanjsko svjetlo
  • Brza ugradnja zahvaljujući neovisnosti o bojama i kutu

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Transparentno generiranje podataka
  • Trenutačna vrijednost udaljenosti
  • Trenutačna vrijednost reflektivnosti
  • Trenutačni status uređaja
  • Jednostavno i brzo postavljanje parametara
  • Prijenos podataka bez gubitaka

Najčeće postavljana pitanja