• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Ügyfélsztorik

Beszámolók az IO-Linkkel szerzett tapasztalatokról az iparban

ABB: Költségmegtakarítás az IO-Linkkel

Az ABB franciaországi telephelye az ifm-re épít elosztóinak IO-Link masterekkel és I/O-modulokkal való felszereléséhez. Az ABB így időt és anyagot takarít meg a huzalozásnál. A terepi busztól való függetlenség lehetősége az ABB Franciaország számára rendkívül rugalmas ajánlatot jelent.

NEREUS: megbízható szennyvízkezelés az IO-Link segítségével

A NEREUS vállalat kompakt szűrő-szivattyú-rendszereket fejleszt és gyárt, melyekkel a szennyezett víz újra tisztára szűrhető. Az ifm megbízható partnerként számos érzékelővel támogatja a vállalatot, pl. nyomásérzékelőkkel, hőmérséklet-érzékelőkkel, töltésszint-érzékelőkkel, de egyúttal az új vezetőképesség-érzékelőkkel is.

Technoalpin: Hóágyúk hatékonyságnövelése

A Technoalpin hóágyúk gyártásával foglalkozó vállalat Dél-Tirolból.
A hóágyúkban és a szivattyúállomásokban alkalmazott számos érzékelővel az ifm hozzájárul ahhoz, hogy a műszaki haladás a sípályákon is megjelenjen. Az IO-Link technológiának köszönhetően az ügyfél maximális hatékonysággal irányíthatja berendezéseit, és ezen kívül az összes adatot, mint pl. az áramlási mennyiségeket és a berendezésparamétereket is kényelmesen kiértékelheti és szükség esetén beállíthatja a szoftveren keresztül.

Starrag: Digitális nemesítés az IO-Link segítségével

Az Ipar 4.0 megvalósítása során többek között arról van szó, hogy digitális leképezés készüljön a berendezésről, melynek segítségével a folyamatok számítógépes támogatással optimalizálhatók. Lényeges információforrásként szolgál a számos érzékelő, melyek már egyébként is beépítésre kerültek a gépek vezérlésébe. Az IO-Link technológiának köszönhetően ezek az érzékelők jóval több adatot szolgáltatnak, mint pusztán kapcsolójeleket vagy analóg értékeket. A bielefeldi Starrag Technology GmbH szerszámgépeket gyárt, és azokat az ifm IO-Link érzékelőivel szereli fel. A végfelhasználók így már gyárilag felkészítést kapnak az ipar egyre fontosabbá váló digitalizálására.

Olvassa el a teljes beszámolót

Skanderborg Bryghus: Optimális termelési eredmények az IO-Link segítségével

Rövid utak és közvetlen tanácsadás - ezek képezik ügyfeleinkkel és partnereinkkel való sikeres együttműködésünk alapját. Ahogy a skanderborgi sörfőzde példája is mutatja, a GEA és az ifm együttműködése révén egy csúcsmodern és magas szinten automatizált sörfőzde született, ahol egyetlen folyamatot sem bíznak a véletlenre. A tartályok teljes felügyeletétől kezdve egészen a termékek töltéséig, számos különféle termékünk segíti az automatizálási folyamatot.

 

Ramaplast: Energiairányítás az IO-Link segítségével