• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Pengenalan objek 3D
  2. Pallet Detection System (PDS)
  3. Integrasi PDS

Integrasi PDS

Kunci keberhasilan implementasi solusi apa pun adalah pemahaman yang tepat mengenai semua persyaratan. Demikian halnya dengan PDS. Bagian ini memberikan semua detail yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi PDS. Ini termasuk:

  • Posisi pemasangan:
    Di mana dan bagaimana kamera harus dipasang di kendaraan.
  • Perkabelan:
    Cara memasang kabel solusi PDS (suplai daya/komunikasi).
  • Interface software:
    Bagaimana solusi PDS dihubungkan ke pengontrol kendaraan.
  • Tipe palet yang dapat dideteksi:
    Tipe palet apa yang bisa dideteksi dengan solusi PDS standar.

Mengikuti langkah-langkah ini akan memastikan keberhasilan implementasi PDS.

Solusi PDS

Posisi pemasangan:

Kemiringan

Tinggi pemasangan

Perkabelan

PDS terintegrasi dalam Kamera O3D. Kamera ini memerlukan suplai daya 24V DC dan berkomunikasi melalui Ethernet. Perkabelan kedua interface ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Konektor: 1 x M12

Koneksi listrik: Koneksi proses
Konektor: 1 x M12

Koneksi listrik: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Input Pemicu 2. RD+
3. GND 3. TD-
4. Output peralihan 1 siap 4. RD-
5. Output peralihan 1 sesuai urutan

Catatan: Kamera memerlukan arus puncak 2,4 A selama pengambilan gambar.

Tipe palet yang dapat dideteksi

PDS didesain untuk mendeteksi palet dengan dua kantong palet. Perbedaan dibuat antara palet "blok" dan "stringer".

PDS dapat digunakan untuk mendeteksi geometri/tipe palet 2 kantong berikut ini:


Kayu, blok

Kayu, stringer

Plywood, stringer

Dua sisi

Dapat dibalik

2 arah

GMA 4 arah

Satu permukaan, stringer

CHEP

PECO

Plastik

Nestable, plastik

IGPS

Interface software

PDS berkomunikasi dengan pengontrol kendaraan melalui Ethernet dengan menggunakan protokol kawat.

Dokumen protokol kawat, contoh kode dan implementasi ROS dapat didownload dari Github ifm.