PMD Profiler: pemindai garis fotoelektrik
Hanya perlu beberapa langkah hingga sensor fotoelektrik siap digunakan untuk mengidentifikasi profil suatu objek melalui pemindaian garis laser. Kemiripan antara referensi dan objek target diberikan dengan nilai persentase antara 0 dan 100 %. Dengan cara ini, sensor mendeteksi apakah suatu komponen, prosedur pemasangan, alur, atau lubang bor, memenuhi status target atau tidak dengan deviasi hanya sebesar 0,5 milimeter.
Sensor bekerja menggunakan teknik triangulasi. Garis laser diproyeksikan ke permukaan yang akan diukur, dipantulkan, dan diterima kembali oleh elemen penerima (chip PMD). Langkah ini akan membuat profil ketinggian suatu objek dengan tingkat presisi hingga milimeter.
Sekilas tentang kelebihannya
- Pemeriksaan jaminan kualitas bawaan memastikan proses perakitan dan pemilahan komponen
- Pengaturan cepat tanpa software
- Tidak tergantung warna dan tidak sensitif terhadap cahaya dari luar; bisa digunakan secara universal
- Analisis kesalahan menggunakan software dengan visualisasi profil dan nilai pengukuran
- Hingga 10 profil dapat dipilih untuk memberikan fleksibilitas
Pengaturan cepat
Sensor dapat dihubungkan langsung melalui konektor M12 standar. Dengan navigasi menu dan display berwarna yang mudah digunakan serta pengaturan intuitif melalui 3 tombol tekan, sensor ini bisa siap untuk digunakan dalam hitungan beberapa menit tanpa perlu software apa pun. Pengaturan dapat dilakukan secara terpisah dalam 10 bahasa.
Tidak tergantung jarak
Jika jarak antara sensor dan objek berubah, proporsi objek tetap sama. Ini berarti profil diukur tanpa tergantung dari jarak sehingga sangat memudahkan untuk menyesuaikan dan memposisikan sensor dan lebih hemat waktu jika dibandingkan dengan sensor 1D dan sistem kamera.
Tahan terhadap cahaya dari luar
Sensor tidak sensitif terhadap cahaya dari luar hingga 20.000 lux. Jadi, tidak diperlukan skrining cahaya dari luar yang memakan biaya tambahan seperti yang diperlukan pada sistem kamera untuk tingkat akurasi yang tinggi.
Visualisasi objek dan analisis kesalahan melalui IO-Link
Profil ketinggian suatu objek dapat divisualisasikan menggunakan software Vision Assistant ifm. Jika dikombinasikan dengan nilai pengukuran yang lain, seperti kesalahan posisi komponen, kesalahan dapat dianalisis dengan mudah dan selanjutnya kemunculannya bisa dicegah. Kualitas dapat diperiksa dan dipastikan dalam jangka panjang melalui pemantauan tingkat penolakan.
Kelebihan IO-Link:
- Fungsi pengukuran, seperti ketinggian objek dan pergeseran posisi
- Pengaturan parameter tambahan
- Visualisasi profil
- Statistik
- Rekaman data
- Pemilih profil
- Suhu pengoperasian internal
- Jumlah siklus peralihan
Region of Interest (ROI)
Untuk mendeteksi variasi terkecil dengan keandalan yang optimal, perbandingan profil dapat dibatasi di bagian yang relevan. Bagian yang relevan ini, disebut Region of Interest, ditunjukkan melalui penanda hijau pada garis laser. Bagian yang lainnya tidak akan disertakan dalam penghitungan persentase nilai kecocokan.
Posisi ROI ditentukan dengan jelas dalam mode tetap yang memungkinkan, misalnya, untuk pemantauan posisi yang tepat dari suatu objek. Pada mode mengambang bervariasi, profil yang terdeteksi dari objek yang akan ditentukan dibandingkan untuk dicocokkan dengan ROI profil referensi serta garis laser lengkap.
Beberapa aplikasi memerlukan Region of Interest (ROI) kedua agar dapat memfokuskan dua area objek dan memblokir area yang ada di antaranya. Dengan opsi pengaturan ini, sensor dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dengan cara yang presisi dan bertarget.