• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Dispositivi IIoT
  2. Controller IIoT

Controller IIoT: un componente poliedrico che soddisfa tutti i desideri

Desideri flessibilità per la digitalizzazione di impianti e applicazioni? Vuoi elaborare, comprimere e trasmettere le informazioni dell'impianto e i dati del sensore al cloud? Stai cercando una soluzione per svolgere le funzioni di controllo con precisione? Nessun problema: il controller IIoT di ifm è lo strumento universale per ciascuna di queste applicazioni.

Perché un controller IIoT?

Il massimo di funzionalità e comfort

Grazie alle sue funzioni di gateway IT, sistema di visualizzazione e potente controller, il controller IIoT è una soluzione performante, flessibile e ad elevata connettività per la digitalizzazione di macchine e impianti.

Potente

Il controller IIoT è resistente anche negli ambienti più difficili. Nei dispositivi, un processore quad-core da 1,3 GHz funziona al massimo delle prestazioni a temperature ambiente fino a 60°C per la variante con display e fino a 55°C per la variante con quadro elettrico.

Ad elevata connettività

Il controller IIoT rende più semplice che mai lo scambio dei dati con piattaforme cloud o on-premise. Poiché supporta anche vari protocolli basati su Ethernet, è possibile accedere ai dati I/O anche tramite plug & play.

Flessibile

Il controller IIoT può essere programmato liberamente tramite CODESYS V 3.5 e quindi adattato individualmente alla tua applicazione. Può essere utilizzato come PLC, dispositivo IIoT e/o come sistema di visualizzazione. Nella versione con display del controller IIoT, anche i contenuti del display sono liberamente programmabili.

Collegamento a vari cloud

Il controller IIoT è in grado di fornire i dati acquisiti ed elaborati alle più comuni piattaforme cloud come AWS, Microsoft Azure e AnyViz. Inoltre, il controller IIoT gestisce i comuni linguaggi standard di digitalizzazione, come OPC UA e MQTT. Se i dati devono essere acquisiti ed elaborati in tempo reale, si possono usare protocolli industriali Ethernet come EtherCAT, EtherNet/IP o Modbus TCP per leggere gli ingressi e controllare le uscite.

IO-Link Ready

Il controller IIoT fornisce un accesso plug & work al livello di ingresso e di uscita tramite Ethernet, rendendo disponibili tutti i valori di processo, valore e unità, come informazioni leggibili.

Controller IIoT nella pratica: panoramica delle applicazioni

In linea di principio, il controller IIoT può essere utilizzato ovunque

  • vengano rilevati i dati,
  • si effettuino funzioni di controllo,
  • i dati debbano essere inviati a un cloud o server on-premise
  • sia necessario un sistema di visualizzazione liberamente programmabile.

All-in-one Sicurezza Supporto di
diversi cloud
Flessibile Perfetta integrazione IO-Link Potenziale di risparmio Design robusto

Interfaccia cloud, visualizzazione e potente controller in un unico dispositivo

La sicurezza informatica come parte integrante della progettazione dei dispositivi

Il controller IIoT supporta AWS e Anyviz

Programmabile tramite CODESYS V3.5

Accesso plug & work al livello di ingresso e di uscita tramite Ethernet

Tutti i valori di processo sono disponibili come informazioni leggibili

All-in-one: diverse classi di dispositivi combinate in un unico dispositivo

La versione con il grado di protezione IP65 rende superflui i quadri elettrici

L’involucro in alluminio pressofuso è resistente anche alle condizioni più difficili

Sicurezza informatica

Le funzionalità di sicurezza dei dispositivi IIoT sono basate sui requisiti di BSI e IEC 62443-4. Il controller IIoT di ifm è un prodotto liberamente programmabile e quindi molto flessibile, con una connettività molto elevata. Nonostante il gran numero di protocolli supportati, l'utente ha sempre il totale controllo per una sicurezza informatica completa.