• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore di pressione con cella di misura in ceramica di alta qualità

Robusto e non soggetto a manutenzione

Sul lato processo, i sensori di pressione sono progettati senza guarnizione in elastomero, perciò non sono soggetti a manutenzione. La robusta cella di misura in ceramica, con membrana affiorante, è resistente a picchi di pressione e di vuoto, nonché all’azione di sostanze abrasive. Inoltre, il sensore può resistere ad una temperatura media fino a 150 °C (max. 1 h). Questo rende il sensore ideale per tutte le applicazioni più comuni nell'industria alimentare.

Elevata precisione

I trasmettitori di pressione PM16 e PM17 hanno una precisione totale dello 0,2%. Peraltro è stata notevolmente migliorata la compensazione termica in caso di rapide variazioni della temperatura (es. in processi CIP/SIP).

Adattatori flessibili

I sensori sono disponibili con Tri-Clamp per l’installazione diretta, con cono di tenuta G1 e Aseptoflex Vario G1 per l’installazione con adattatori a processo e a saldare nei serbatoi e con cono di tenuta G1/2 per l’installazione in tubazioni.

Certificato di fabbrica gratuito

Da www.factory-certificate.ifm è possibile scaricare gratuitamente il certificato di fabbrica per ogni sensore di pressione PM acquistato.

Valore aggiunto con IO-Link

Trasmissione dei dati senza perdite
IO-Link consente di trasmettere i dati senza perdite poiché la comunicazione digitale esclude le perdite di conversione e le influenze esterne, come i campi magnetici, non influiscono sulla trasmissione stessa dei dati.

Processi trasparenti
Tramite IO-Link, la pressione attuale viene trasmessa con precisione e con la massima risoluzione possibile. In questo modo è possibile tenere il processo sempre sotto controllo.

Semplice messa in servizio
Tramite IO-Link, il sensore di pressione può essere parametrizzato in modo rapido e semplice utilizzando una connessione IT, ad es. moneo.

Monitoraggio preciso del flusso di ossigeno

L'azienda trimatec sviluppa respiratori e si affida ai sensori di pressione ifm per il monitoraggio del flusso di ossigeno. Il sensore di pressione PM15 per applicazioni igieniche monitora con precisione la pressione nell'area di espirazione ed è resistente ai processi di pulizia e sterilizzazione.

Monitoraggio affidabile della pressione sulla pompa

Kögelhof è un'azienda agricola tedesca che si dedica alla generazione di energia con il biogas. Durante il processo di disintegrazione, i sensori di pressione PM16 monitorano in modo affidabile la pressione sulla pompa. I sensori con membrana affiorante sono ideali grazie alla robusta cella di misura capacitiva in ceramica.

Adattamento per applicazioni igieniche grazie alla membrana affiorante

Il caseificio Wildberg utilizza sensori di ifm per la produzione delle sue specialità. Un sensore importante per il caseificio Wildberg è il sensore di pressione PM15, che monitora le condizioni di pressione nello scambiatore di calore. Il design con membrana affiorante consente un adattamento certificato per applicazioni igieniche, che previene i depositi e garantisce la pulizia durante il processo CIP.