• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore radar per serbatoi aperti e chiusi

Misurazione precisa su serbatoi e cisterne aperti e chiusi

Il sensore di livello radar LW2120 misura i livelli dei liquidi fino a 10 metri con precisione e senza zone morte. La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi, ad esempio anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio.

Grazie al prolungamento dell'antenna disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato anche al di fuori dei serbatoi metallici chiusi, ad esempio su vasche aperte.

Il sistema radar consente misurazioni attraverso le pareti non metalliche, così che il sensore di livello può essere montato facilmente sopra serbatoi in plastica come le cisterne IBC.

Monitoraggio preciso in ambienti industriali

LW2120 in dettaglio

Scopri il nuovo sensore di livello radar come modello 3D e quali sono i suoi vantaggi, leggi quali sono le possibili applicazioni, guarda come collegare l'LW2120 ai sistemi di controllo esistenti e vedi quali sono i vantaggi di IO-Link. Le FAQ forniscono risposte alle domande in sospeso.